STAFFA PER MONITORTV
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Utilizzata per fissare piccoli display alla parete.
Sono disponibili il modello fisso (TV-400SK) e il modello regolabile (TV-410SK).
Il modello regolabile (TV-410SK) può regolare l'angolo del display di circa 20° dallo stato verticale alla parte anteriore. Può tenere il display a qualsiasi angolazione entro la gamma di regolazione.
Il passo dei fori (100×100 mm) della staffa di montaggio dalla parte del monitor è conforme allo standard VESA.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Durante l'uso, non applicare carichi sul display piccolo.
●La durata varia a seconda dell'ambiente e della frequenza di funzionamento.
Confermare in anticipo l'adattabilità all'uso previsto. Per maggiori dettagli sui test di durata, contattare il rappresentante locale.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.