UDD

AMMORTIZZATORE A DISCOUDD

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • AMMORTIZZATORE A DISCO
  • UDD

  • Passed 30,000 open/close private cycle test
Impedisce ai coperchi e alle porte di sbattere.
Il design semplice non influisce sull'aspetto del mobile.
Scelta di 3 livelli di coppia in base alle dimensioni della porta.
Ideale per vetrine alimentari, ecc.
Specifica
— Temperatura di esercizio: 5 °C ~ 35 °C

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
UDD-S-L 180-022-306
UDD-S-R 180-022-307
UDD-M-L 180-022-308
UDD-M-R 180-022-309
UDD-H-L 180-022-310
UDD-H-R 180-022-311
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Direzione di Funzionamento Ammortizzatore Coppia N.m/pz Coppia Kgf.cm/pz Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Lunghezza L Larghezza W EAN Contenitore Peso (grammi)

UDD-S-L

180-022-306

In Senso Antiorario

da 0.5 a 1.0

da 5.1 a 10.2

ABS

Grigio Chiaro

Asse
Speciale

19.6

80

4510932024570

20

90

UDD-S-R

180-022-307

In Senso Orario

da 0.5 a 1.0

da 5.1 a 10.2

ABS

Grigio Chiaro

Asse
Speciale

19.6

80

4510932024587

20

90

UDD-M-L

180-022-308

In Senso Antiorario

da 1.0 a 2.0

da 10.2 a 20.4

ABS

Grigio Chiaro

Asse
Speciale

19.6

80

4510932024594

20

90

UDD-M-R

180-022-309

In Senso Orario

da 1.0 a 2.0

da 10.2 a 20.4

ABS

Grigio Chiaro

Asse
Speciale

19.6

80

4510932024600

20

90

UDD-H-L

180-022-310

In Senso Antiorario

da 2.0 a 3.0

da 20.4 a 30.6

ABS

Grigio Chiaro

Asse
Speciale

19.6

80

4510932024617

20

90

UDD-H-R

180-022-311

In Senso Orario

da 2.0 a 3.0

da 20.4 a 30.6

ABS

Grigio Chiaro

Asse
Speciale

19.6

80

4510932024624

20

90

Scorri per vedere di più

_


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
UDD-S-L
UDD-S-R
UDD-M-L
UDD-M-R
UDD-H-L
UDD-H-R
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
UDD-S-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-306

UDD-S-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-307

UDD-M-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-308

UDD-M-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-309

UDD-H-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-310

UDD-H-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-311

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Instruction Manual_ 0511_3_udd_e.pdf

Nota

●A seconda della forma dell'espositore, possono essere necessari un distanziatore o una staffa a L.

●Il cliente deve fornire il distanziatore in base allo spessore del pannello nell'applicazione sottostante.

●Utilizzare i tipi (S, M, H) con coppia identica sui lati destro e sinistro.

●Utilizzare in ambienti chiusi.

●Non utilizzare cacciaviti a percussione per il montaggio.

●Non utilizzare in ambienti soggetti a schizzi d'acqua.

●Utilizzare 2 pezzi in un set.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • UDD - Universal disc damper_