AMMORTIZZATORE CON FRIZIONEUDH-16
8 / 8 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 70,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- La tecnologia brevettata permette un design compatto.
Può essere usata come unità singola.
Impedisce che i coperchi e le porte sbattano.
La parte sinistra e destra possono essere distinte in base al colore dell'asta. Inoltre, nel modello con rotazione lenta è stata modificata la forma dell'albero.
Con colore di marcatura sul corpo per riconoscere il momento di coppia.
Ideale per applicazioni che richiedono il rallentamento dell'anta. Aiuta a impedire i rumori e gli impatti.
Sono disponibili modelli standard e progressivi. - Applicazione
- — Sedili / coperchi del water, copertura per la manutenzione, ecc.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo [[Modello Standard]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
UDH-16S AMS | 170-011-717 |
![]() |
![]() |
UDH-16S AHS | 170-011-718 |
![]() |
![]() |
UDH-16S BMS | 170-011-719 |
![]() |
![]() |
UDH-16S BHS | 170-011-720 |
![]() |
Corpo [[Progressive Type]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
UDH-16 AMS-G | 170-090-829 |
![]() |
![]() |
UDH-16 AHS-G | 170-090-830 |
![]() |
![]() |
UDH-16 BMS-G | 170-090-831 |
![]() |
![]() |
UDH-16 BHS-G | 170-090-832 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo [[Modello Standard]]
Nome articolo |
---|
UDH-16S AMS |
UDH-16S AHS |
UDH-16S BMS |
UDH-16S BHS |
Corpo [[Progressive Type]]
Nome articolo |
---|
UDH-16 AMS-G |
UDH-16 AHS-G |
UDH-16 BMS-G |
UDH-16 BHS-G |
Catalogo

Nota
●In caso di montaggio su lamiera, assicurarsi che il bordo della piastra sia arrotondato per evitare di danneggiare l'ammortizzatore.
●Non applicare carichi verticali sul corpo.