AMMORTIZZATORE CON FRIZIONEUDH-16N
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 70,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- La tecnologia brevettata permette un design compatto.
Può essere usata come singola unità.
Impedisce che i coperchi e le porte sbattano.
I modelli per la sinistra e la destra possono essere distinti grazie al colore e alla forma dell'albero.
Con colore di marcatura sull'albero per riconoscere il momento di coppia.
Ideale per applicazioni che richiedono il rallentamento dell'anta. Aiuta a impedire i rumori e gli impatti. - Applicazione
- — Sedili / coperchi del water, copertura per la manutenzione, ecc.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
UDH-16N AMS | 170-090-833 |
![]() |
![]() |
UDH-16N BMS | 170-090-834 |
![]() |
![]() |
UDH-16N AHS | 170-090-835 |
![]() |
![]() |
UDH-16N BHS | 170-090-836 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
UDH-16N AMS |
UDH-16N BMS |
UDH-16N AHS |
UDH-16N BHS |
Catalogo

Nota
●In caso di montaggio su lamiera, assicurarsi che il bordo della piastra sia arrotondato per evitare di danneggiare l'ammortizzatore.
●Non applicare carichi verticali sul corpo.