URD8-3

AMMORTIZZATORE ROTANTEURD8-3

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • AMMORTIZZATORE ROTANTE
  • URD8-3

  • Passed 100,000 open/close private cycle test
  • Soft Motion
Ammortizzatore rotante a inserimento.
Angolo di rotazione e direzione di rotazione illimitati, adatto a varie modalità di apertura. Inoltre, la combinazione con le molle espande ulteriormente l'applicazione.
Il diametro esterno ridotto permette di risparmiare spazio e di ridimensionare l'attrezzatura.
Specifica
— Temperatura di esercizio: 0 °C~50 °C
Applicazione
— Coperchi di interruttori dell'apparecchiatura

— Copriforo da tavolo

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
URD8-3(URD-85) 170-026-907
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Vecchio nome articolo Materiale Principale Colore Coppia Min N.m/pz Coppia Min kgf.cm/pz Coppia Max kgf.cm/pz Coppia Max N.m/pz Tipo Cerniera Lunghezza L Larghezza W EAN Peso (grammi)

URD8-3(URD-85)

170-026-907

URD-85

Poliacetale (POM)

Naturale

0.022

0.22

0.39

0.038

Asse

40

8.5

4510932140416

2.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
URD8-3(URD-85)
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
URD8-3(URD-85) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-907

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Condizioni di misurazione del valore di coppia: temperatura ambiente 23 °C, velocità di rotazione 20 giri/min.

●In caso di utilizzo al di fuori dell'intervallo di temperatura di esercizio sopra indicato, contattare i rappresentanti locali.