SERRATURA DI SICUREZZA PER LAPTOPWL-N1800
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Bloccafilo adatto per la sicurezza di laptop e TV con terminale D*.
* È necessario un adattatore opzionale. Collegabile anche con la porta del connettore RS-232C e il terminale RGB.
Gancio disassato per un portatile sottile.
Lunghezza del filo: 1.800 mm.
Il corpo della serratura girevole e la parte in cui è montato il filo permettono un movimento flessibile del filo.
10.000 cambi chiave disponibili. Sistema Master Key disponibile con sovrapprezzo (max 200 cambi chiave/Master Key).
La chiave può essere rimossa quando è bloccata (rotazione di 90°).
Filo ⌀4 mm.
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente