- COMPONENTI INDUSTRIALI
- SERRATURE
- ALTRE SERRATURE
- WL-P1800-B
SERRATURA DI SICUREZZA PER LAPTOPWL-P1800-B
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Serratura a filo adatta per la sicurezza di laptop e TV con terminale D*.
* È necessario un adattatore opzionale. Collegabile anche con la porta del connettore RS-232C e il terminale RGB.
Modello sottile per laptop sottili.
Lunghezza del filo: 1.800 mm.
Il corpo della serratura girevole e la parte in cui è montato il filo permettono un movimento flessibile del filo.
250 cambi chiave disponibili.
Si applica la serratura a camme.
La chiave può essere rimossa quando è bloccata (rotazione di 90°).
Filo ⌀4 mm.
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- SERRATURE
- ALTRE SERRATURE
- WL-P1800-B
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.