SERRATURA DI SICUREZZA PER LAPTOPWL-S1800
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Serratura a filo adatta per la sicurezza di laptop e TV con terminale D*.
* È necessario un adattatore opzionale. Collegabile anche con la porta del connettore RS-232C e il terminale RGB.
Il corpo della serratura girevole e la parte in cui è montato il filo permettono un movimento flessibile del filo.
250 cambi chiave disponibili. Sistema Master Key disponibile con sovrapprezzo (max 250 cambi chiave/Master Key).
La chiave può essere rimossa quando è bloccata (rotazione di 90°).
Filo ⌀3,3 mm.
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente