- COMPONENTI INDUSTRIALI
- SERRATURE
- ALTRE SERRATURE
- WL-S2200-B
SERRATURA DI SICUREZZA PER LAPTOPWL-S2200-B
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Serratura a filo adatta per la sicurezza di laptop e TV con terminale D*.
* È necessario un adattatore opzionale. Collegabile anche con la porta del connettore RS-232C e il terminale RGB.
Lunghezza del filo: 1.800 mm.
Il corpo della serratura girevole e la parte in cui è montato il filo permettono un movimento flessibile del filo.
Con sistema Master Key (max 250 cambi chiave/Master Key).
La chiave può essere rimossa quando è bloccata (rotazione di 90°).
Filo ⌀3,3 mm.
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
WL-S2200-B |
Venduto separatamente
Catalogo
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- SERRATURE
- ALTRE SERRATURE
- WL-S2200-B
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.