XL-CUJ

GANCIO MULTIUSOXL-CUJ

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO MULTIUSO
  • XL-CUJ

Finitura: combinazione di lucido e satinato.
È anche disponibile il gancio grande XL-CUF con la stessa combinazione di finiture.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
XL-CUJ45TT 110-020-012
XL-CUJ70TT 110-020-013
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura D H H1 P P1 d1 d2 Portata N Portata kgf Tipo Tipo di Montaggio Funzioni Extra Installazione Applicabile EAN Contenitore Cartone

XL-CUJ45TT

110-020-012

Acciaio Inox (SUS303)

Combinazione di Specchio e Satinato

46

75

36

20

8.5

3.8

7.2

200

20

Standard

Muro

Nessuna

Legno

4510932013314

20

120

XL-CUJ70TT

110-020-013

Acciaio Inox (SUS303)

Combinazione di Specchio e Satinato

72

112

56

35

10

4.3

8.6

138

14

Standard

Muro

Nessuna

Legno

4510932013321

10

60

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
XL-CUJ45TT
XL-CUJ70TT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
XL-CUJ45TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-012

XL-CUJ70TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-013