XL-GH03-48-0

CERNIERA PER PORTE IN VETROXL-GH03-48-0

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERNIERA PER PORTE IN VETRO
  • Per Porte Incassate
  • XL-GH03-48-0

glass showcase, glass display, glass cabinet

Per una cerniera sono necessari solo due fori rotondi sulla porta.
Applicazione
— Porte in vetro o acrilico, vetrinette varie, ecc.
Accessori
- Distanziale (2 pz)

- Vite a testa cilindrica M4x12 (2 pz)

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
XL-GH03-48-0CR 170-098-651
XL-GH03-48-0GC 170-098-652
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Applicazione Forma Materiale Pannello Laterale Montaggio Chiusura Automatica Tipo Prodotto Vetrina Finitura Principale Oro/Trasparente Tipo di Cerniera EAN Contenitore Cartone

XL-GH03-48-0CR

170-098-651

650

900

5
6
8

118

12

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

CERNIERA PER VETRO

Mobili e Vetrine

Normale

Legno

Incasso

No

Cerniera

-

4510932021074

10

100

XL-GH03-48-0GC

170-098-652

650

900

5
6
8

118

12

Acciaio Inox (SUS304)

-

-

Mobili e Vetrine

Normale

Legno

Incasso

No

Cerniera

CERNIERA PER VETRO

4510932021081

10

100

Scorri per vedere di più

*La capacità di carico ha la priorità sulle dimensioni del vetro.


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
XL-GH03-48-0CR
XL-GH03-48-0GC
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
XL-GH03-48-0CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-651

XL-GH03-48-0GC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-652

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Consigliato l'uso a coppie.

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • INSET GLASS DOOR HINGE XL-GH03-48-0