YA-2020W

SUPPORTO PORTAYA-2020W

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SUPPORTO PORTA
  • Senza Filo
  • YA-2020W

●Automatically locks door when fully opened.
●Slide the grip (see part ③ in the figure below) to release the lock.
Slide the grip to the end to remain unlocked.
●Safe and reliable operation without closing the door while releasing
the lock.
●Indicator turns red when locked.
●YA-2020W (R/L) (with lock release wire) available for tall
application.
●Either 1 piece use and 2 pieces use is available.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
YA-2020WR 180-100-202
YA-2020WL 180-100-203
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Tensione N/pz Tensione kgf/pz Carico di Compressione N/pz Carico di Compressione kgf/pz Materiale Principale Finitura Principale Lunghezza Estesa Metodo di Rilascio del Blocco Direzione Apertura Porta Modello Guarnitura Metodo di Blocco EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

YA-2020WR

180-100-202

Destro

1470

150

588

60

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

395

Filo

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore
Apertura orizzontale

Sostegno di Bloccaggio per Carichi Pesanti

Completamente Aperto

4510932001380

4

16

650

YA-2020WL

180-100-203

Mancino

1470

150

588

60

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

395

Filo

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore
Apertura orizzontale

Sostegno di Bloccaggio per Carichi Pesanti

Completamente Aperto

4510932001373

4

16

650

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
YA-2020WR
YA-2020WL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
YA-2020WR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-202

YA-2020WL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-203

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Release the lock while supporting the door.
●Opening angle and installation position change depending on the position
of hinge centre.
 Determine the installation position based on the hinges used and cabinet
shape.
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
  • DOOR HOLDER YA-2020