YFN-300W

SOSTEGNO A PAVIMENTOYFN-300W

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO A PAVIMENTO
  • Serratura a Due Angoli
  • YFN-300W

Blocca la porta a due angoli: 85° e 110° (completamente aperto).
Basta semplicemente sollevare il fermo con la punta del piede per rilasciare il bloccaggio.
Ambidestra: può essere installata sul lato destro o sinistro.
Progettata per il montaggio in basso.
(L'uso verticale non è consentito)
Versione migliorata del fermo a pedale YF-300W
(Le dimensioni del prodotto e le dimensioni per l'installazione non sono cambiate.)

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
YFN-300W 180-036-852
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tensione N/pz Tensione kgf/pz Carico di Compressione N/pz Carico di Compressione kgf/pz Materiale Principale Finitura Principale Lunghezza Estesa Lunghezza Corsa Metodo di Rilascio del Blocco Direzione Apertura Porta Modello Guarnitura Metodo di Blocco EAN

YFN-300W

180-036-852

1470

150

588

60

Acciaio (SPCC)

Cromatura Zincata Colorata (trivalente)

300

120

Sollevare con Piede

Apertura Orizzontale

SOSTEGNO A PAVIMENTO

Serratura a 2 stadi

4510932176590

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Contenuto 2D 3D PDF
DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
YFN-300W
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
YFN-300W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-036-852
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
  • Foot Stay YFN, YFN-300W