YFNS

SOSTEGNO A PAVIMENTOYFNS

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO A PAVIMENTO
  • YFNS

Blocca automaticamente la porta quando è completamente aperta.
Basta semplicemente sollevare il fermo con la punta del piede per rilasciare il bloccaggio.
Ambidestra: Può essere installata sul lato destro o sinistro.
Progettata per il montaggio in basso (l'uso verticale non è consentito).
È anche disponibile il set di parti AS per l'installazione su telai in alluminio. Il contenuto del set di parti è il seguente.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
No Image YFNS-300 180-036-922
YFNS-300-T50 180-036-924
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tensione N/pz Tensione kgf/pz Carico di Compressione N/pz Carico di Compressione kgf/pz Materiale Principale Finitura Principale Lunghezza Estesa Lunghezza Corsa Metodo di Rilascio del Blocco Direzione Apertura Porta Modello Guarnitura Metodo di Blocco EAN
No Image

YFNS-300

180-036-922

1470

150

588

60

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

300

120

Sollevare con Piede

Apertura Orizzontale

SOSTEGNO A PAVIMENTO

Quando Aperto

4510932180672

YFNS-300-T50

180-036-924

1470

150

588

60

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

300

120

Sollevare con Piede

Apertura Orizzontale

SOSTEGNO A PAVIMENTO

Quando Aperto

4510932180689

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Contenuto 2D 3D PDF
DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
YFNS-300
YFNS-300-T50
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
YFNS-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-036-922

YFNS-300-T50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-036-924
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
  • Foot Stay YFN, YFN-300W