ZL-1506

MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOXZL-1506

12 / 12 risultati totali

Filtro articoli

Realizzata in SUS316 per un'elevata resistenza alla corrosione
Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato col bagliore profondo di uno specchio.
Si possono installare su entrambi i lati di porte in vetro, metallo o legno. Si può anche installare su un solo lato di porte in vetro, legno o metallo.
Si prega di fare riferimento alla lista dei set di maniglie per le porte qui di seguito per scegliere un modello appropriato al vostro uso.
Il modello ZL-1502 viene generalmente installato con una staffa circolare, ma può anche essere installato senza.
I set di maniglia a doppio lato utilizzano il ZL-1506-WR e vengono fissati con il ZL-1506-OS (per l'esterno) e il ZL-1506-IS (per l'interno)

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ZL-1506-OS-192 100-022-172
ZL-1506-IS-192 100-022-173
ZL-1506-WR-192 100-022-174
ZL-1506-OS-320 100-022-175
ZL-1506-IS-320 100-022-176
ZL-1506-WR-320 100-022-177
ZL-1506-OS-640 100-022-178
ZL-1506-IS-640 100-022-179
ZL-1506-WR-640 100-022-180
ZL-1506-OS-960 100-022-181
ZL-1506-IS-960 100-022-182
ZL-1506-WR-960 100-022-183
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L1 L2 P Specifiche Altezza H Montaggio Applicabile Montaggio Marca Colore Colore (per la ricerca) Spessore Min Porta Spessore Max Porta Spessore Min Vetro Spessore Max Vetro EAN

ZL-1506-OS-192

100-022-172

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

238

256

192

Uso Esterno

118

Legno
Vetro

Lato Singolo

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

-

-

-

-

4510932042727

ZL-1506-IS-192

100-022-173

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

238

256

192

Uso Interno

118

Legno
Vetro

Lato Singolo

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

-

-

-

-

4510932042734

ZL-1506-WR-192

100-022-174

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

238

256

192

A Schiera con Base

118

Legno
Vetro

Entrambi i Lati

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

25

57

6

12

4510932042741

ZL-1506-OS-320

100-022-175

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

366

384

320

Uso Esterno

118

Legno
Vetro

Lato Singolo

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

-

-

-

-

4510932042758

ZL-1506-IS-320

100-022-176

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

366

384

320

Uso Interno

118

Legno
Vetro

Lato Singolo

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

-

-

-

-

4510932042765

ZL-1506-WR-320

100-022-177

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

366

384

320

A Schiera con Base

118

Legno
Vetro

Entrambi i Lati

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

25

57

6

12

4510932042772

ZL-1506-OS-640

100-022-178

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

686

704

640

Uso Esterno

118

Legno
Vetro

Lato Singolo

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

-

-

-

-

4510932042789

ZL-1506-IS-640

100-022-179

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

686

704

640

Uso Interno

118

Legno
Vetro

Lato Singolo

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

-

-

-

-

4510932042796

ZL-1506-WR-640

100-022-180

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

686

704

640

A Schiera con Base

118

Legno
Vetro

Entrambi i Lati

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

25

57

6

12

4510932042802

ZL-1506-OS-960

100-022-181

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

1006

1024

960

Uso Esterno

118

Legno
Vetro

Lato Singolo

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

-

-

-

-

4510932042819

ZL-1506-IS-960

100-022-182

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

1006

1024

960

Uso Interno

118

Legno
Vetro

Lato Singolo

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

-

-

-

-

4510932042826

ZL-1506-WR-960

100-022-183

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

1006

1024

960

A Schiera con Base

118

Legno
Vetro

Entrambi i Lati

Zwei L

Argento

Grigio / Argento

25

57

6

12

4510932042833

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
ZL-1506-OS-192
ZL-1506-IS-192
ZL-1506-WR-192
ZL-1506-OS-320
ZL-1506-IS-320
ZL-1506-WR-320
ZL-1506-OS-640
ZL-1506-IS-640
ZL-1506-WR-640
ZL-1506-OS-960
ZL-1506-IS-960
ZL-1506-WR-960
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ZL-1506-OS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-172

ZL-1506-IS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-173

ZL-1506-WR-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-174

ZL-1506-OS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-175

ZL-1506-IS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-176

ZL-1506-WR-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-177

ZL-1506-OS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-178

ZL-1506-IS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-179

ZL-1506-WR-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-180

ZL-1506-OS-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-181

ZL-1506-IS-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-182

ZL-1506-WR-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-183

Scorri per vedere di più

Catalogo

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • Zwei L concept movie