STAFFA PER MANIGLIA IN ACCIAIO INOXZL-2301
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- STAFFA PER MANIGLIA IN ACCIAIO INOX
- Per ZL-2001, ZL-2003, ZL-2002, ZL-2004
- ZL-2301
- Serie Zwei L


- Staffa per installare le maniglie ZL-2001 e ZL-2002 della serie Zwei L sulle porte in vetro.
Finitura Zwei L Superiore.
Zwei L rappresenta la massima espressione del design di ferramenta giapponese di qualità ultra-elevata Bande contrastanti di finitura a specchio e satinato brillante su un profilo sfaccettato donano dei riflessi simili a un gioiello che abbelliscono qualsiasi spazio architettonico.
Per porte in vetro di 4, 5 e 6 mm di spessore.