HG-SFTH

CERNIERA DI COPPIA IN ACCIAIO INOXHG-SFTH

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA DI COPPIA IN ACCIAIO INOX
  • HG-SFTH

  • Passed 30K open/close private cycle test
  • Greaseless
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Cerniera a frizione, tiene il coperchio/porta nella posizione desiderata.
Materiale in acciaio inox, ideale per ambienti corrosivi.
Temperatura di funzionamento: -20° ~ 60° Celsius.
Specifica
• Operating temperature: 5°C ~ 40°C
Applicazione
• FA equipment, various automated equipment, OA equipment, monitor angle adjustment, etc.

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • HG-SFTH-01-3
  • HG-SFTH-02-5
  • HG-SFTH-03
  • HG-SFTH-05

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-SFTH-01-3 170-056-320
SFTH-02-5 170-098-199
SFTH-03-9 170-098-198
SFTH-03-19 170-098-197
SFTH-05-35 170-098-196
SFTH-05-58 170-098-200
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Torque N/m/1pc Torque kgf.cm/1pc Main Material Main Finish Type Mounting Direction Length L Width W Tolerance N/m/1pc Tolerance kgf.cm/1pc Opening Angle EAN Peso (grammi)

HG-SFTH-01-3

170-056-320

0.343

3.5

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

28

34

(±15%)

(±15%)

180°

4510932228336

12

SFTH-02-5

170-098-199

0.491

5.0

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

40

35

(±20%)

(±20%)

180°

4510932228343

21

SFTH-03-9

170-098-198

0.882

9.0

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

50

42.5

(±23%)

(±23%)

180°

4510932228350

51

SFTH-03-19

170-098-197

1.863

19

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

50

42.5

(±11%)

(±11%)

180°

4510932228367

51

SFTH-05-35

170-098-196

3.431

35

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

90

82.5

(±15%)

(±15%)

180°

4510932228374

195

SFTH-05-58

170-098-200

5.686

58

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

90

82.5

(±9%)

(±9%)

180°

4510932228381

195

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-SFTH-01-3
SFTH-02-5
SFTH-03-9
SFTH-03-19
SFTH-05-35
SFTH-05-58
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-SFTH-01-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-056-320

SFTH-02-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-199

SFTH-03-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-198

SFTH-03-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-197

SFTH-05-35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-196

SFTH-05-58 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-200

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

• Please be sure to check the handling precautions.
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più