NSDX-35-2S

SOSTEGNO CON CHIUSURA AMMORTIZZATANSDX-35-2S

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
  • NSDX-35-2S
Per porte con apertura verso l'alto.
Tiene la porta aperta in due angolazioni.
Progettata per tenere la porta in posizione completamente chiusa.
Angolo di apertura di 80°, 90° o 100°.
Velocità di chiusura regolabile con vite di taratura.

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
NSDX-35L2S 180-109-027
NSDX-35R2S 180-109-026
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Direzione di Apertura Specifiche Materiale Finitura Momento massimo della porta N·m/pz Momento massimo della porta kgf·cm/pz EAN

NSDX-35L2S

180-109-027

Apertura verso l'Alto

Mancino

Lega di Zinco (ZDC)/Acciaio

Nichel

Min. 1.96 - Max. 4.9

Min. 20 - Max. 50

4510932169523

NSDX-35R2S

180-109-026

Apertura verso l'Alto

Destro

Lega di Zinco (ZDC)/Acciaio

Nichel

Min. 1.96 - Max. 4.9

Min. 20 - Max. 50

4510932169554

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
NSDX-GZ 180-109-459
NSDX-CZ 180-109-460
NSDX-AZ 180-109-019
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Principale Finitura Principale Direzione di Apertura Aletta Materiale Montaggio Aletta Spec Main Material Main Finish Flap Opening Direction Flap Mounting Material EAN Contenitore Cartone

NSDX-GZ

180-109-459

Piastra di Montaggio One Touch per Vetro

Acciaio

Nichel

Componente Correlato

Vetro

-

-

-

-

-

4510932023597

160

640

NSDX-CZ

180-109-460

-

-

-

-

-

One-touch Install Mounting Plate

Steel

Nickel

Related Component

Wood

4510932023573

160

640

NSDX-AZ

180-109-019

20mm (Staffa Angolare) per Telaio in Alluminio con Spessore 20 mm

Acciaio

Nichel

Componente Correlato

TELAIO IN ALLUMINIO

-

-

-

-

-

4510932023580

320

1280

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SDS-50G-CR 180-100-260
SDS-50G-BL 180-928-046
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Principale Direzione di Apertura Aletta Materiale Montaggio Aletta EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SDS-50G-CR

180-100-260

Lega di Zinco (ZDC)/ABS

Cromo / Nero

Componente Correlato

Vetro

4510932023559

50

200

25

SDS-50G-BL

180-928-046

Lega di Zinco (ZDC)/ABS

Vernice/Nero

Componente Correlato

Vetro

4510932023566

50

200

25

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
NSDX-35L2S
NSDX-35R2S
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
NSDX-35L2S DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-027

NSDX-35R2S DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-026

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
NSDX-GZ
NSDX-CZ
NSDX-AZ
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
NSDX-GZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-459

NSDX-CZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-460

NSDX-AZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-019

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
SDS-50G-CR
SDS-50G-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SDS-50G-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-260

SDS-50G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-928-046