- 가구 건축용 하드웨어
- 시리즈 검색
- HES3D 숨은 경첩
HES3D 숨은 경첩
HES3D는 탑 퀄리티와 정밀성의 결합체입니다. 간단 설치와 유니크한 특징에서 왜 건축가들과 건축업자들이 끊임없이 이 혁신적인 HES3D 숨은 경첩을 사용하는지 알 수 있습니다. 당신의 니즈에 맞는 HES만의 차별화 되는 점을 발견해 보세요.
HES3D 시리즈 개요
넓은 범위의 사이즈와 종류
HES 3D 어플리케이션으로 사용할 도어 사양에 맞는 힌지를 찾아보세요.
디자인 특징
보이지 않는 설치나사
HES 3D시리즈는 설치후 나사를 완전히 가릴 수 있습니다.
사각 디자인
HES3D-E190, E160, 120의사각 디자인의 엣지가 사각의 도어 단면과 잘 어울러집니다.
얇은 두께
HES3D-902과 HES3D-70은 얇은 본체 두께로 도어 가공이 보다 편합니다.
7축
균형있는 무게의 분배를 위한 정밀한 설계 .
뛰어난 내구성
- HES3D-E190, 160, 120은 30만번의 당사 개폐 시험을 통과하였습니다. HES3D-70은 5만번의 당사 개폐 시험을 통과하였습니다.
간편 설치
도어를 임시고 고정시켜주는 기능으로 설치가 간단합니다.
컬러 커스터마이즈
특정 컬러를 주문 제작 가능합니다. 상세 사항은 별도 문의 바랍니다.
3방향 위치 조절
설치 후, 3방향으로 각각 위치 조절이 가능합니다.
유리 도어용 숨은 경첩
HES3D-90과 HES3D-120은 HES3D-G90BKT과 HES3D-G120BKT과 함께 사용하면, 럭셔리하면서 매끈한 디자인의 글래스 쇼케이스가 연출됩니다.
함께하면 좋은 제품
HES3D 시리즈와 함께 사용하는 도어 댐퍼와 도어 클로저
최근 검색한 제품
Loading