- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 숨은 경첩
- HES3D-120
제품 상세
어린이의 안전과 안전에 기여할 수 있는 디자인
HES 제품은 도어와 도어 프레임 사이의 간격을 최소화하여 안전성을 강화하였습니다. 일본에서 "어린이 디자인 상"을 수상 했습니다. 이 상은 어린이 디자인 협회라고 불리는 NPO에 의해 운영되며 어린이의 안전을 강화하고 창의력을 키우며 어린이의 양육을 용이하게 하는 디자인에 시상합니다.
자세한 정보
3방향 조절 기능 숨은 경첩HES3D-120
3 / 3토탈 결과
flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- 3방향 조절 기능 숨은 경첩
- HES3D-120
- 3방향 위치 조절 기능 숨은 경첩 HES시리즈
- 자사 개폐 테스트 30만 회 통과
flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- 본체가 얕아 (21mm) 가공이 보다 용이합니다.
별매의 지그를 함께 사용하면 보다 손쉽게 설치하실 수 있습니다.
설치 후에도 상하, 좌우, 전후의 위치 조절이 가능합니다.
두 부분으로 나누어 프레임과 도어에 따로이 설치할 수 있어 설치가 용이합니다.
나사를 설치하기 전 단계에서 임시 고정하면 손쉽게 설치할 수 있습니다.
규격 외 별도 컬러로도 제공되므로 자세한 사항은 별도 문의하여 주십시오.
최대 도어 중량: 30kg/2pc, 40kg/3pc
최소 도어 두께: 29mm
최대 도어 폭: 900mm
최대 도어 높이: 2400mm
(권장되지는 않으나, 중량 기준에 부합하는 경우 해당 높이 이상의 도어 사용 가능) - 악세사리
- ●십자홀 접시 머리 태핑 나사 5×20(4개/경첩 1개) 스테인리스 스틸
●육각봉 스패너 M3 - 별매품
- —설치 지그 HES3D-120-TMP
*반복 사용이 가능하며 라우터를 사용한 도어와 프레임의 매입 가공이 쉬워집니다.
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
노트
●도어 댐퍼 · 클로저를 병용하는 경우에는 아래에서 선택하십시오.
문의 질량은 경첩과 도어 댐퍼 · 클로저의 지정 조건을 모두 충족하는 범위로 설정하십시오.
· 랩콘 도어 댐퍼 LDD-S형
· 랩콘 도어 댐퍼 LDD-V형
· 랩콘 클로저 LDC-N2
● 사용하는 클로저에 따라 경첩이 파손되거나 문이 완전히 닫히지 않는 경우가 있습니다.
사전에 확인 해 주십시오.
● 컨실드 도어 클로저와 병용할 경우에는 HES3D-E160형 을 추천합니다.
사전에 확인 해 주십시오.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 숨은 경첩
- HES3D-120
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- HES3D-120
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- HES 숨은 경첩 시리즈
- HES3D-120
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 산업별 솔루션
- 점포용 하드웨어 솔루션
- 카페&레스토랑
- HES3D-120
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 산업별 솔루션
- 호스피탈리티 하드웨어 솔루션
- HES3D-120