- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 숨은 경첩
- HES1F-B
슬림 프레임 힌지 세트HES1F-B
12 / 12토탈 결과
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- 슬림 프레임 힌지 세트
- HES1F-B
- HES Series With 3-way Adjustable Function
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- - 슬림 프레임 도어를 만들기 위한 부품 세트입니다.
- 알루미늄 프레임, 스트라이크와 HES1F-140 힌지를 포함합니다.
- 힌지와 플레이트는 프레임에 미리 조립되어 있습니다.
- 다양한 두께의 벽에 대응합니다. 베이스 프레임은 독립적으로도 사용할 수 있습니다.
-경첩에는 3방향 조절 기능이 있으며 설치도 간단합니다.
-여러 국가에서 특허 출원 중입니다. - 사양
- —대응 가능한 벽 두께
베이스 프레임 + 조절 프레임: 114–145 mm
벽지: 90 mm ~
—대응 가능한 석고 보드 두께: 12.5 mm - 악세사리
- —베이스 프레임: 힌지 커버, 냄비머리탭핑나사 4⨯16, 트러스탭핑나사 4⨯40, 프레임용 나사 캡, 육각스패너 호칭 3, 카운트 템플레이트
—조절 프레임: 프레임용 나사 캡, 트러스탭핑나사 4⨯40 - 옵션 제품
- - 베이스 스페이서(석고 보드와 조절 스트라이크 사이의 간섭 방지)
동영상
관련 정보
도면/ 일러스트
-
모두 보기
-
모두 보기
Base Frames
Includes two frames (leading edge and hinge side). All parts are preassembled. -
모두 보기
Adjustment Frames
Includes two frames (leading edge and hinge side). -
모두 보기
[Standard Installation] Base Frame + Adjustment Frame
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is up to 3 mm forward and 2 mm backward. The dimensions marked with a * are 20.5 at shipping; adjust as necessary. -
모두 보기
[Standard Installation: Wallpaper] Base frame only
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is up to 3 mm forward and 2 mm backward. The dimensions marked with a * are 20.5 at shipping; adjust as necessary. -
모두 보기
[Standard Installation: Side]
-
모두 보기
[Door Hinge Side]
-
모두 보기
[Door Side Cut Out Dimensions]
For right-handed doors, the position of the cutout should be reversed.
사양
본체 [[Base Frame]]
본체 [[Adjustment Frame]]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HES1F-A2500-BL | 170-054-173 | 장바구니 담기 |
||
HES1F-A2500-WT | 170-054-172 | 장바구니 담기 |
||
HES1F-A2700-BL | 170-054-167 | 장바구니 담기 |
||
HES1F-A2700-WT | 170-054-166 | 장바구니 담기 |
옵션 제품 [[Base Spacer] Optional Parts]
CAD다운로드
본체 [[Base Frame]]
제품명 |
---|
HES1F-B2500L-BL |
HES1F-B2500R-BL |
HES1F-B2500L-WT |
HES1F-B2500R-WT |
HES1F-B2700L-BL |
HES1F-B2700R-BL |
HES1F-B2700L-WT |
HES1F-B2700R-WT |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES1F-B2500L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-054-170 |
|
HES1F-B2500R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-054-171 |
|
HES1F-B2500L-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-054-168 |
|
HES1F-B2500R-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-054-169 |
|
HES1F-B2700L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-054-164 |
|
HES1F-B2700R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-054-165 |
|
HES1F-B2700L-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-054-162 |
|
HES1F-B2700R-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-054-163 |
본체 [[Adjustment Frame]]
제품명 |
---|
HES1F-A2500-BL |
HES1F-A2500-WT |
HES1F-A2700-BL |
HES1F-A2700-WT |
옵션 제품 [[Base Spacer] Optional Parts]
카탈로그
매뉴얼
Installation Manual | 1565_1_hes1f_b_e.pdf |
---|
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 숨은 경첩
- HES1F-B
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- HES 숨은 경첩 시리즈
- HES1F-B