- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 숨은 경첩
- HES1F-140
슬림 프레임 힌지HES1F-140
2 / 2토탈 결과
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- 슬림 프레임 힌지
- HES1F-140
- HES Series With 3-way Adjustable Function
- 자사 개폐 시험 300,000 회 통과
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- ● 샤프트 부분의 두께가 불과 8mm로 슬림 프레임과 일체화 되어 깔끔하고 모던한 느낌을 줍니다.
● 도어를 닫으면 벽과 같은 높이가 됩니다.
● 설치 후 상하, 좌우 및 전후 조절이 가능합니다.
● 신속하고 빠른 설치 기능:
• 설치 중에 두 부분으로 분리할 수 있습니다.
• 도어는 고정하기 전에 임시로 프레임에 걸 수 있습니다.
●여러 국가에서 특허 출원 중입니다. - 악세사리
- ●도어 : 냄비탭핑나사 4×16 (4 개/힌지)
●프레임: 접시머리탭핑나사 4×20 (5 개/힌지)
●육각 스패너 호칭3
●카운터 템플레이트 - 옵션 제품
- ●베이스 스페이서
●조절 스트라이크
동영상
포트폴리오
이미지
동영상
관련 정보
도면/ 일러스트
-
모두 보기
-
모두 보기
[Locus Chart]
-
모두 보기
[Standard Installation]
*Shows 8 mm width frame. -
모두 보기
[Even slim-frame doors can be flush with walls]
-
모두 보기
Aluminium frame (8 mm) is also under development.
-
모두 보기
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is 3 mm left and 2 mm right.
At shipping, the * dimension is 20.5, so adjust for use. -
모두 보기
*Diameter and depth of the pilot hole depends on the strength of the wood.
-
모두 보기
-
모두 보기
[Cut Out Dimension]
-
모두 보기
[Cut Out Dimension]
*Diameter and depth of the pilot hole depends on the strength of the wood.
사양
본체 [[Hinge]]
옵션 제품 [[Base Spacer] Optional parts]
옵션 제품 [[Adjustment Strike plate] Optional parts]
CAD다운로드
본체 [[Hinge]]
제품명 |
---|
HES1F-140-BL |
HES1F-140-WT |
옵션 제품 [[Base Spacer] Optional parts]
제품명 |
---|
HES1F-SP-2530 |
HES1F-SP-2730 |
옵션 제품 [[Adjustment Strike plate] Optional parts]
카탈로그
매뉴얼
노트
● 레버 핸들을 사용할 경우 옵션인 베이스 스페이서와 조절 스트라이크가 필요합니다.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 숨은 경첩
- HES1F-140
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- HES 숨은 경첩 시리즈
- HES1F-140
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 그 외
- 디자인 어워드 수상작
- iF Design Award Winners
- HES1F-140