- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 마그네틱 캐치
- HT-MSG62
마그네틱 도어 스토퍼 HT-MSG62
1 / 1토탈 결과
필터링
- 마그네틱 캐치로 기능하는 유리도어용 스토퍼입니다.
샤워부스 등 물이 닿는 곳에 사용하기 좋은 스토퍼입니다.
실리콘 고무로 싸여있는 부분이 마그네틱이며, 도어를 부드럽게 잡아줍니다.
반대편에 브래킷을 함께 설치하면 얇은 도어 프레임에도 사용할 수 있습니다. - 악세사리
- Cross-recessed screw M4 × 12
도면/ 일러스트
사양
본체 [[Catch]]
별매품
옵션 제품
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1319_4_ht_msg62_a5_e.pdf |
---|
노트
Operating temperature: Max. 80℃
Please do not scratch the part of the silicone rubber which comes into contact with the strike plate. It may cause the silicone to break. If you do not use the strike plates sold separately, please make sure to use a flat one instead.
The strike plate must be installed on the upper section of the door.Installation on the bottom or side of the door may cause misalignment.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 마그네틱 캐치
- HT-MSG62
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 산업별 솔루션
- 호스피탈리티 하드웨어 솔루션
- HT-MSG62
최근 검색한 제품
×
Loading