- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 숨은 경첩
- J95
고하중 컵 힌지J95
5 / 5토탈 결과
필터링
- 고하중 컵 힌지
- 95°오픈/25mm덮방
- J95
- J95시리즈
- Passed 40,000 open/close private cycle test
heavy duty, cabinet hinge
- DC-200 댐퍼 캐치와 동반 사용하는 중량도어용 슬라이딩 힌지입니다.
DC-200 댐퍼 캐치와 동반 사용시에는 캐치 동반형 힌지를 사용하십시오.
본 제품 2개 사용 시에는 도어 중량 25kg 까지, 3개 사용 시에는 40kg까지
지원됩니다.
원터치식으로 설치와 제거가 용이합니다.
도어 설치 후에도 3방향 위치조절이 가능합니다.
(전/후 각 +1.5 mm/-2.5 mm, 상/하 각 ±3 mm, 커버리지 좌/우 각 +0 mm/-4 mm)
조절나사 등 본체 상부에 튀어나온 부분 없이 깔끔한 디자인입니다.
안전을 위해 잠금 레버는 본체 후면에 매립된 형태로 마련되어 있습니다. - 별매품
- ●마운팅 플레이트 J95-P6T
●유리문용 페이스 플레이트 GH-J95FP형
●본체 커버 J95SC-25형
●마운팅 플레이트 커버 J95ZC형 - 추천 나사
- ● M5접시 머리 작은 나사,
M5 둥근 접시 머리 작은 나사
사용 사례
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
J95-24/25T | 160-026-905 | |||
J95-C24/25T | 160-026-731 | |||
J95-24-25T BN | 160-034-919 | |||
J95-C24-25T BN | 160-034-916 |
설치에는 별매품 마운팅 플레이트가 필요합니다. 별도로 주문 해 주십시오.
파트 세트 [Hinge & Mounting Plate]
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
본체
제품명 |
---|
J95-24/25T |
J95-C24/25T |
J95-24-25T BN |
J95-C24-25T BN |
파트 세트 [Hinge & Mounting Plate]
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
Loading