식품 제조 산업용 부품 솔루션

식품 가공 및 제조 기계는 우리의 일상적인 식량 공급을 지원하는 데 필수적입니다.
이 페이지에서는 가공, 성형, 포장 등의 다양한 기계에 폭 넓게 사용할 수 있는 제품을 세 가지 주요 영역으로 분류해 소개해 드립니다.

위생 & 오염 방지 대책

식품 제조 산업은 오염 및 식중독과 같은 위험에 노출되어 있습니다. 알러지 유발 물질 및 이물질이 유입되거나 식중독이 발생하면 생산이 중단되고 배상 청구로 연결되며 소비자에게 신뢰를 잃게 됩니다.
이 섹션에서는 제품 오염 위험을 최소화해 깨끗하고 위생적인 환경을 유지하는 데 도움을 드리는 제품을 소개합니다.

위생적인 환경 유지를 위해 세척이 간단한 제품

스테인리스 스틸 리프트 오프 힌지
HG-STN

평평한 표면, 경사진 측면, 둥근 모서리가 특징인 이 힌지는 세척이 용이하도록 설계되어 식품 기계 커버에 사용하기에 이상적입니다.

자세한 제품 정보

스테인리스 스틸 손잡이
HGH

세척하고 닦아내기 쉽도록 아래쪽으로 갈 수록 넓어지는 형태로 만들어진 스테인리스 스틸 손잡이입니다.패킹 부분이 파란색이라 실수로 유입되는 이물질을 쉽게 발견할 수 있습니다.

자세한 제품 정보

스테인리스 스틸 마그네틱 캐치
MC-159-STD

나사 머리 주변에 이물질이나 먼지가 부착되는 것을 방지하는 백마운트 타입의 마그네틱 캐치입니다. 네오디뮴 자석을 사용해 컴팩트 하면서도 흡착력이 강력합니다.

자세한 제품 정보

오염 발생 시 빠른 감지 및 식별을 위한 제품

금속 가루 함유 그로밋
MPG

금속 가루가 들어 있어 실수로 식품에 섞이더라도 금속 탐지기로 탐지가 가능하며 발견하기 쉽도록 파란색으로 제작했습니다.

자세한 제품 정보

실리콘 마그네틱 캐치
MC-MSH

식품 위생법에 따라 고무 제품 기구 용기 포장 규격 테스트에 적합한 재료를 본체에 사용한 마그네틱 캐치입니다.

자세한 제품 정보

안전 대책 & 효율성

식품 기계 제조에 있어 무엇보다 중요한 것은 작업자의 안전과 건강입니다. 이 섹션에서는 안전과 운영 효율성 모두를 향상 시킬 수 있도록 설계된 제품을 소개합니다.

파워 어시스트 힌지
HG-PA 시리즈

스프링의 반동력을 이용해 무거운 상부 커버를 가볍게 들어 올릴 수 있게 해주는 힌지입니다.
천천히 닫혀 손가락 끼임과 같은 사고 위험을 줄여주므로 식품 제조 라인과 더스트 커버에 이상적입니다.

일부는 옵션 제품을 사용해 스테인리스 스틸 커버와 결합할 수 있습니다.

자세한 제품 정보

소프트 클로즈 힌지
HG-JV65-S

댐퍼가 작용해 천천히 안전하게 닫히는 여닫이 도어용 소프트 클로즈 힌지입니다. 셀프 클로즈 기능도 있어 도어가 자동으로 닫힙니다.

자세한 제품 정보

조절식 원웨이 토크 힌지
HG-TQJ100

한 방향으로만 토크를 발생시켜 도어와 커버를 부드럽게 작동시킬 수 있습니다. 토크 조절이 가능해 다양한 사이즈의 커버에 사용이 가능하며 설치 후에도 조절할 수 있습니다.

고객 사용 사례

토크 힌지
HG-ITHP

최대 100°C의 고온에서도 안정적인 토크를 유지하도록 설계되었습니다. 열에 민감한 장치의 커버에 이상적이며 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.

자세한 제품 정보

스위블 힌지
HG-S 시리즈

조작 패널의 각도를 조절하여 생산 라인의 시야를 방해하는 등의 문제를 해결하고 작업자가 원하는 각도에 맞춰 사용이 가능합니다.

자세한 제품 정보

모노플랫 LIN-X 힌지
LIN-X1000

독특한 궤적으로 열려 돌출되는 부분이 기존 도어의 약 절반 수준입니다. 장애물 없이 매끄럽게 작동하도록 설계되어 협소한 공간이나 더 큰 스윙 간격이 필요한 크고 무거운 도어에 사용하기에 이상적입니다.

자세한 제품 정보

디자인성의 향상

기계 장치의 디자인은 기계의 전체적인 인상에 큰 영향을 미칩니다. 이 섹션에서는 기계 외관의 시각적 매력을 높여주는 디자인성이 뛰어난 제품을 소개합니다.

알루미늄 디자인 핸들
AGH

식품 기계의 디자인을 해치지 않으면서도 손잡이의 그립감을 추구한 Toughness & Beautility 핸들 시리즈의 심플한 디자인의 손잡이입니다.

자세한 제품 정보

Toughness & Beautility 핸들 시리즈

다양한 작업 환경에서 견딜 수 있는 견고함과 뛰어난 조작 편의성을 추구해 만들어진 기능미를 가진 제품입니다.
항균 코팅이 적용된 유선형 SYH 사양과 이음새가 없고 부식에 강한 SLH 사양 등 안전성과 고급스러움을 갖춘 다양한 디자인의 제품이 준비되어 있습니다.

자세한 제품 정보

식품 기계에 적합한 기타 제품

LED 터프 라이트
SL-TGH

고압 방수 및 고온 방수(IP69K)와 내유・방수・방진(IP67F) 기능을 갖춘 LED 조명입니다.

자세한 제품 정보

기타 추천 제품

고객 사용 사례 : 식품 기기를 효율적으로 청소하세요!

고객 사용 사례 : 캐치 및 기타 부품이 불필요한 디텐트 힌지의 사용으로 비용 절감

제품 구분

18 결과

페이지별 제품
25 50 100

18 결과

페이지별 제품
25 50 100

최근 검색한 제품

최근 검색 결과 없음

검색 이력 표기 기능을 원하실 경우, 하기 "이력 보존" 버튼을 눌러주세요.

최근 검색 결과 없음

Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기
You seem to be visiting from United States of America. Sugatsune America serves your location.