소프트 클로즈 힌지 시리즈
여닫이 도어용(수직 사용)
소프트 클로즈 힌지로 안전성을 강화하고 장치를 차별화하세요!
여닫이 도어용 소프트 클로즈 힌지란?
댐퍼가 내장된 힌지입니다. 도어 댐퍼나 클로저를 사용하지 않고 힌지만으로 도어에 소프트 클로즈 기능을 부가할 수 있습니다.
스가츠네 소프트 클로즈 힌지의 장점
안전 조치 강화
소프트 클로즈 기능으로 내부 장치에 가해지는 충격을 줄이고 손가락이 끼이는 것을 방지합니다.
문 열림 방지
자동 닫힘 기능으로 도어가 닫힌 상태로 유지 됩니다.
쉬운 조절
닫히는 속도를 조절하는 기능이 있어 현장에서 쉽게 조절 가능합니다.
제품 라인업
표면 설치 타입
HG-JV65-S
도어 질량: 장 당 7 kg/2개
표면 설치용 힌지입니다. 기계나 장비의 알루미늄 프레임에 쉽게 설치 가능합니다.
자세한 정보 알루미늄 프레임용 부품 세트사용 사례
여닫이 도어에 추천하는 제품
FAQ
Q.소프트 클로즈 기능은 어느 각도에서 작동합니까?
A. HG-JG는 65°부터, HG-JV65는 35°부터 천천히 닫힙니다.
Q. 힌지와 캐치를 함께 사용하는 것이 좋은가요?
A. 소프트 클로즈 기능은 문이 닫힌 상태를 유지하는 데 도움이 되지만, 확실하게 문이 닫힌 상태를 유지하고 싶다면 별도의 캐치를 설치하는 것이 좋습니다.
Q. 상부 열림 타입의 덮개에도 힌지 사용이 가능한가요?
A. HG-JG 또는 HG-JV65 는 덮개를 여는 데 사용할 수 없습니다. 덮개를 여는 소프트 클로즈 힌지를 찾으신다면 선택 툴 "사스가쿤"에서 조건에 맞는 힌지를 선택 바랍니다.Q. 힌지의 설치 위치에 관한 기준이 있습니까?
A. 가능하면 위 아래로 떨어뜨려서 설치하시는 것이 내하중이나 도어의 처짐을 방지하는데 유리합니다. 설치 간격을 가능한 넓게 잡아주세요.최근 검색한 제품
Loading