- 산업 기기용 부품
- 캐치, 래치, 파스너
- 도어 댐퍼
- DC-200
댐퍼 캐치DC-200
4 / 4토탈 결과
필터링
- 당사 5만번 개폐 테스트 클리어
- 여닫이 도어에 사용하는 댐퍼 겸용 캐치입니다..
도어가 닫힐 때 소음을 방지합니다.
도어가 닫힌 상태로 고정됩니다.
인접한 프레임에 본체를 평행하게 배치하여 손쉽게 설치할 수 있습니다.
좌우 구분 없이 설치 가능합니다.
지원가능 도어 중량은 최대 40kg 입니다 (DC-200 - 40 사용 시 기준).
설치 후에도 스트라이크 위치 조절 가능: 수직 ±5 mm / 수평 ±4 mm
5만 회 개폐 테스트를 통과한 제품입니다. - 【사용 힌지】
- ●고하중 컵 힌지 J95 (캐치 기능)
●3방향 위치조절 숨은 경첩 HES3D-90
●가구용 1축 힌지 - 악세사리
- 【부속품】
●본체 커버
●카운터
●본체 측 체결 나사: 3.5 × 30
●카운터 측 체결 나사: 3.5 × 15
포트폴리오
이미지
관련 정보
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
DC-200-25WT | 140-043-604 | |||
DC-200-25BL | 140-043-605 | |||
DC-200-40WT | 140-043-606 | |||
DC-200-40BL | 140-043-607 |
CAD다운로드
본체
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual(English/Japanese) | 1250_1_dc200.pdf |
---|
노트
●판금 설치용 나사는 세트에 포함되어 있지 않으며, 가급적 아래 나사를 사용하여 주십시오.
●본체: 십자머리바인딩나사
●카운터 플레이트: 십자머리바인딩나사
●균일하지 못한 표면에 본체나 스트로크를 설치하지 마십시오.
●도어를 닫을 때 반력이 강하면 도어가 완전히 닫히지 않을 수 있습니다.
관련 제품
카테고리
- 산업 기기용 부품
- 캐치, 래치, 파스너
- 도어 댐퍼
- DC-200
최근 검색한 제품
×
Loading