![](J95/lamplogo.jpg)
Max. Türgewicht : 25 kg/2 Stück, 40 kg/3 Stück (Tragfähigkeit abweichend bei Glastüren)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/j95number1line01.jpg?rev=-1&hash=5BC2A2D9C2588A491623559118B86771)
Das J95 kann für eine Vielzahl von großen Türen in z.B Haushalten oder Ladengeschäften verwendet werden.
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/J95-DGSTd03.jpg?rev=-1&hash=24F5B82B04095BDB24D90E5AB6C51966)
Zwei J95-Scharniere können 5 herkömmliche Scharniere ersetzen
Die Anzahl der Scharniere kann deutlich reduziert werden, was die Konstruktions- und Installationszeit verkürzt und das Gesamtbild verbessert.
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/j95number2line01.jpg?rev=-1&hash=3FBFA637A7C10DDA505A0F75B1AFB99A)
Frontblende für Glastüren
Das Topfscharnier kann auch an Glastüren angebracht werden, wenn es mit der optionalen Glastür-Frontblende verwendet wird.
Türabmessungen und Scharnieranzahl
Montieren Sie die oberen und unteren Scharniere innerhalb von 200 mm vom Türende. Stellen Sie bei Verwendung von 3 Stück den gleichen Installationsabstand ein.
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/hh95d02.jpg?rev=-1&hash=CC67668404AAC56D2C11FDC105F5F61B)
Im Falle einer Holztür
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/J95-DGSTd07.jpg?rev=-1&hash=6B51A78EA4CE5664DB4477E98178F243)
Im Falle einer Glastür
Glasdicke 8 mm
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/J95-DGSTd08.jpg?rev=-1&hash=36EEC137D99F1B171DFCCA788E08864E)
Im Falle einer Glastür
Glasdicke 10 mm
Einfache One-Touch-Installation
So wird montiert
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/hh95d03.jpg?rev=-1&hash=38E06C3ADE9645A8A6E6BBBC7723D5AF)
Richten Sie die Welle des Scharnierkörpers am vorderen Ende der Montageplatte aus und drücken Sie das hintere Ende des Scharnierkörpers herunter, bis es einrastet.
So wird demontiert
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/hh95d04.jpg?rev=-1&hash=F44F1D4A4882053BFA479958C3233D1E)
Drücken Sie den Entriegelungshebel nach oben und nehmen Sie den Scharnierkörper von der Montageplatte ab.
Einfache und schnelle Justierung
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/hh95d06.jpg?rev=-1&hash=12D7817E60419686C3F1C6D787E1CD7D)
Der interne Nockenmechanismus ermöglicht es, das Scharnier durch einfaches Drehen der Einstellschrauben in der Tiefe und in der vertikalen Position zu verstellen. Die Türposition lässt sich leicht einstellen, um eine geeignete Positionierung und Befestigung zu erreichen. Auflage und Neigung sind durch Drehen der Auflage-Einstellschraube einstellbar.
Einstellungsrichtung, -menge und -methode
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/220d10-01.jpg?rev=-1&hash=EA9FE66941175099AD1F945F675EA79B)
Durch Drehen der Einstellschraube vorne/hinten gegen den Uhrzeigersinn wird die Tür nach vorne, durch Drehen im Uhrzeigersinn nach hinten bewegt.
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/220d14-01.jpg?rev=-1&hash=3191741055AB2E03B7211C02CBCFAD33)
Durch Drehen der Abdeckungseinstellschraube im Uhrzeigersinn wird die Menge der Abdeckung verringert, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird sie erhöht.
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/220d13-01.jpg?rev=-1&hash=C9599CFF96D8AAAA8222AE3F693C4496)
Bei rechtsseitigem Aufhängen wird durch Drehen der vertikalen Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn die Tür nach oben, durch Drehen im Uhrzeigersinn nach unten bewegt.
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/220d12-01.jpg?rev=-1&hash=FF3317E42C386023A2DA565A0230E90B)
Stellen Sie die Neigung ein, indem Sie die Bauhöheneinstellschraube gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn drehen. (Schraubenbezeichnung korrekt)
Flaches Design
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/arch/series/J95/hh95d05.jpg?rev=-1&hash=3383987AE7A4E7BF699B6E48A88DB97F)
Flaches Design ohne Überstände, wie z. B. Einstellschrauben auf der Oberseite des Körpers. Der Entriegelungshebel ragt nicht über die Rückseite des Körpers hinaus.