CTB Series Countertop Hardware

Create additional counter space with Sugatsune’s counter brackets. Brackets can be added to countertops or walls. It is recommended for a wide range of applications such as kitchen counters, store display shelves, and eating spaces. Choose from a wide variety of high-grade finishes and unique shapes.

Use in the kitchen, to utilise more counter space when serving food.

Cables can be threaded through the posts, making it convenient for storing home appliances on the additional counter space.

Retail Stores

For creating multi-level display shelves

Restaurants & Cafes

For eating spaces

Mounting Types Line Up

[ Countertop ] [ Countertop ] [ Wall Mounting ]
[ Arm Angle ] Surface Mounting Backside Mounting Surface Mounting
60° CTB65-PMS60-240 CTB50-PM60-170CTB65-PM60-170 CTB65-VM60-300
90° CTB65-PMS90-270 CTB65-PM90-200

제품 구분

6 결과

페이지별 제품
25 50 100

6 결과

페이지별 제품
25 50 100

최근 검색한 제품

최근 검색 결과 없음

검색 이력 표기 기능을 원하실 경우, 하기 "이력 보존" 버튼을 눌러주세요.

최근 검색 결과 없음

Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기