- 家具五金·建筑五金产品
- 滑轨
- 直线导轨
- MLGX25
多滚轮线性导轨MLGX25
9 / 9搜索结果
- 已通过100km走行测试
- ●使用本公司自行设计的「双重X机构」,即使承受来自水平・垂直方向
的荷载也可顺畅滑动。
●中等载荷用,动作载荷在水平・垂直方向均可对应最大载荷120 N。
●在200 mm/秒的条件下,通过了50万次往复移动100 mm的测试(总
行驶距离100 km)
●无滚珠爬行现象,可与电机驱动一起使用。
●即使承受力矩,也能以轻微的作用力实现稳定运动。
●使用预压式滑块,可有效抑制震动。 - 应用
- ●自动化设备、医疗设备、分析仪器、机床等
视频
施工案例 / 采用案例
图片
视频
图纸/插图
-
所有显示
* The figure shows the dimensions when the guide rail and a guide block are combined.
-
所有显示
[Mounting Direction]
Can be mounted in the following directions -
所有显示
[Dual X Structure]
Rollers are located at two different angles to resist both horizontal and vertical loads. -
所有显示
[Operating Load/Moment and Travel Distance (Life) Guidelines]
Condition: 200 mm/sec of speed
规格表
本体 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
本体 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
本体
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
内容 |
---|
Assembly (Rail / Guide block) |
本体 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
型号 |
---|
MLGX25-200S |
MLGX25-300S |
MLGX25-400S |
MLGX25-600S |
MLGX25-800S |
MLGX25-1000S |
MLGX25-1200S |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGX25-200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-257 |
MLGX25-300S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-258 |
MLGX25-400S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-259 |
MLGX25-600S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-260 |
MLGX25-800S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-261 |
MLGX25-1000S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-262 |
MLGX25-1200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-263 |
本体 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
型号 |
---|
MLGX-25C-8 |
本体
产品目录 (更新 2024/11/30)
产品目录 (更新 2024/11/30)

注
●请另行设置止动器。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 滑轨
- 直线导轨
- MLGX25
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。