- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- HES暗铰链
- HES2S-150-A110
框侧表面安装暗铰链HES2S-150-A110
3 / 3搜索结果
筛选项目
门墙一体, 暗铰链,隐形铰链, 隐形门, 极简门,高定
- 框侧表面安装暗铰链
- 框侧表面安装 / 110° 开启
- HES2S-150-A110
-
带三维调节功能暗铰链 HES系列


- 通过我司30万次开闭测试
门墙一体, 暗铰链,隐形铰链, 隐形门, 极简门,高定
- —无需在框上挖槽即可进行表面安装。
—适用于35mm或以上的门厚。
—门厚为35或36mm的门,可中心安装。
—安装后可进行三维调节(左右、前后、上下)。 - 配件
- —十字槽沉头自攻螺钉4×20 (4 个/铰链) 不锈钢
—十字槽盘头螺钉 4×16 (4 个/铰链) 钢
—六角扳手 标称尺寸3
—门侧开槽和框侧安装模版
视频
相关信息
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES2S-150-A110-WT | 170-056-969 | 订购 |
![]() |
![]() |
HES2S-150-A110-BL | 170-056-970 | 订购 |
![]() |
![]() |
HES2S-150-A110-WGR | 170-056-971 | 订购 |
![]() |
CAD下载
产品目录

注
—为防止门开启角度超过110°,请另行准备门挡。°.
—铰链不可分离为门侧和框侧。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- HES暗铰链
- HES2S-150-A110
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×