HES3D-W190

带三维调节功能暗铰链HES3D-W190

4 / 4搜索结果

筛选项目

flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cladded door, cladding door, BIM data available (Revit format)


flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cladded door, cladding door, BIM data available (Revit format)

●长臂型、门与框有高低差或厚门也可开闭。
●嵌入深度浅,门和框的嵌入加工方便。
●具有三维调节功能(上下、左右、前后)。
●铰链可分离为门侧和框侧,并具有将门预固定在框上的功能,门的安
装非常方便。
●已获得耐火标准ANSI/UL 10C和CAN/ULC-S104。
●新增加了方形螺钉盖(选配件)。
配件
●十字槽沉头自攻螺钉5×30(8根/1个铰链)不锈钢●内六角扳手标称尺寸4●嵌入加工模板
可选项目
●不锈钢螺钉盖(定制品)
BIM Object Link

视频

施工案例 / 采用案例

图片

相关信息

图纸/插图

  • The example drawing shows the case that there is a step of 10 mm between the door and the frame.
  • Please drill prepared holes for the tapping screws if the optional jig (HES3D-W190-TMP) is not used.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HES3D-W190NI 170-047-904
订购
HES3D-W190DC 170-045-738
HES3D-W190DN 170-045-739
HES3D-W190BL 170-045-740
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 Colour Door Size Width Door Size Height Door Size Thickness Load Capacity N/2pcs Load Capacity kgf/2pcs Load Capacity N/3pcs Load Capacity kgf/3pcs Opening Angle Door width Door height Door thickness Main Material Main Finish Additional Feature Type Body Length L Application Door Material Door Cutout Depth Frame Cutout Depth BIM Data BIM Data Content BIM Data format BIM Product Type EAN

HES3D-W190NI

订购

170-047-904

HES3D-W190PN

Nickel

Max. 915

Max. 2440

Min. 42

981

100

1230

125

180°

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932193139

HES3D-W190DC

170-045-738

-

Silver

-

-

-

981

100

1230

125

180°

915

2440

42

Zinc Alloy(ZDC)

Satin Chrome Plating

3D Adjustment
Separable
Temporary Holding Feature

Standard

190

Architectural

Wood
Steel(SD)

Over 32

Over 32

Yes

Product + Component

rfa
ifc

Hinge

4510932189071

HES3D-W190DN

170-045-739

-

Champagne Gold

-

-

-

981

100

1230

125

180°

915

2440

42

Zinc Alloy(ZDC)

Satin Nickel Plating

3D Adjustment
Separable
Temporary Holding Feature

Standard

190

Architectural

Wood
Steel(SD)

Over 32

Over 32

Yes

Product + Component

rfa
ifc

Hinge

4510932189088

HES3D-W190BL

170-045-740

-

Black

-

-

-

981

100

1230

125

180°

915

2440

42

Zinc Alloy(ZDC)

Baked Enamel Paint

3D Adjustment
Separable
Temporary Holding Feature

Standard

190

Architectural

Wood
Steel(SD)

Over 32

Over 32

Yes

Product + Component

rfa
ifc

Hinge

4510932189095

向右滑动以查看更多信息

Note: Updated product code for Nickel Silver.

另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
HES3D-W190-TMP 170-047-842
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 颜色 套件内容 适用铰链(刊载页码) EAN

HES3D-W190-TMP

订购

170-047-842

甲基丙烯酸塑料(PMMA)

透明漆

1个(门/框兼用)

HES3D-W190型

4510932191524

向右滑动以查看更多信息


选配件

图片 型号 订货编码 购买 报价
HES3D-W190SQC-DC 170-052-813
HES3D-W190SQC-BL 170-052-814
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 适用铰链(刊载页码) 表面处理/颜色 适用合页(刊载页码) 类别 用途 门材质 EAN

HES3D-W190SQC-DC

170-052-813

HES3D-W190DC-SQCOVER

HES3D-W190

涂装/银

HES3D-W190

关联产品

家具用

4510932218061

HES3D-W190SQC-BL

170-052-814

HES3D-W190BL-SQCOVER

HES3D-W190

HES3D-W190

关联产品

家具用

4510932218078

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Locus Chart
Processing Diagram
Installation Reference Drawing For steeldoor-
内容 2D 3D PDF 其他
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF Other5
Processing Diagram DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF Other5
Installation Reference Drawing For steeldoor- DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF Other5
DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF Other5

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
HES3D-W190NI
HES3D-W190DC
HES3D-W190DN
HES3D-W190BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HES3D-W190NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

170-047-904

HES3D-W190DC DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

170-045-738

HES3D-W190DN DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

170-045-739

HES3D-W190BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

170-045-740

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
HES3D-W190-TMP
型号 2D 3D RoHS 订货编码
HES3D-W190-TMP DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-047-842

向右滑动以查看更多信息

选配件

型号
HES3D-W190SQC-DC
HES3D-W190SQC-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HES3D-W190SQC-DC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-052-813

HES3D-W190SQC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-052-814

向右滑动以查看更多信息

BIM Object Link

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

●务必参见“使用时的注意事项”。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HES3D系列 暗铰链 - 门的悬挂·调节

×
  • HES3D系列 暗铰链 - 门的悬挂·调节

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多