扭矩铰链基础知识

本篇将介绍不同类型的扭矩铰链及选型方法。
使用我司扭矩铰链选型工具,选择最适合的产品。

什么是扭矩铰链

扭矩铰链可将门或盖板固定在任何位置。
该功能常被称作“任意停”。
扭矩铰链被广泛用于提高产品和设备的可操作性上面。
扭矩铰链又被叫做任意停铰链。

任意停机构

任意停是通过铰链内的一种机构实现,该机构产生摩擦提供阻力,从而防止部件不必要地移动。
轴上产生摩擦。
圆盘机构

在可动圆盘之间插入固定圆盘进行旋转时将产生摩擦。

旋转机构

将板簧卷绕在轴上旋转时将产生摩擦。

卡扣机构

用卡扣支撑轴进行旋转时将产生摩擦。

扭矩铰链的优点

1. 提高效率

安装了扭矩铰链的门或盖板可停在任意角度,无需使用止动器。

2. 设计整洁

无需在门或盖板上安装支撑,因为铰链本身承受着载荷,内部空间最大化利用。

3. 安全

扭矩铰链可防止不必要的移动,从而为客户提供额外的安全保障。

扭矩铰链的类型

平合页/旗形合页

常用扭矩铰链类型。

托座

结构紧凑,可安装在上开门任意位置。

嵌入式

嵌入式规格。

旋转、多轴

允许更大的运动轨迹范围。

隐藏式

与标准类型相同,采用隐藏式设计,不那么突兀,有助于打造整洁的外观。

隐藏式扭矩铰链

多功能扭矩铰链

提供额外的便利和附加价值的扭矩铰链:

单向扭矩铰链

单向扭矩铰链

只在一个方向产生扭矩,相反方向不产生扭矩。

普通扭矩铰链

只在抬起方向产生扭矩。

摩擦力仅在一个方向上施加,使门或盖子更容易打开,同时一旦门被释放,摩擦力在关闭方向上由重力施加,仍能保持位置控制或“任意停”。

点击产看产品

可调节式扭矩铰链

扭矩力减小方向扭矩力增大方向

使用可调节式扭矩铰链,只需使用六角扳手或类似工具即可将铰链施加的扭矩力调节到所需的强度

当替换不同重量的门时,根据调节扭矩力仍可获得相同的性能。也可根据操作人员的操作习惯调节盖板扭矩力。具有可调节功能的铰链也有其他优点,例如使用在不规则门形状和不均匀门重量时。

点击查看产品

制动扭矩铰链

制动扭矩铰链

完全关闭后不会产生回弹。

普通扭矩铰链

回弹

在关闭点设计了一个机械制动器,以消除回弹,确保盖板保持完全关闭
不需要额外的锁扣,有助于保持内部整洁。

点击查看产品
“回弹”是指?
回弹是一种由于扭矩力导致盖板无法完全闭合到0°位置的现象。这也被称为反作用力。

助力扭矩铰链

助力扭矩铰链
助力
+
保持扭矩
普通扭矩铰链
仅保持扭矩

内置弹簧使盖板打开和关闭时感觉更轻松。

点击查看产品

采用案例

扭矩铰链是调整设备盖板、显示器和照明设备角度的理想选择。它们在医疗设备、分析仪器、运输和食品加工机械等各个行业发挥着多方面的作用。

案例

采用案例

多轴/旋转和倾斜

可在倾斜、旋转方向等多个方向保持任意角度。

任意停铰链,具有摩擦扭矩,关闭时隐藏。

扭矩铰链的选型

选择适合您需要的扭矩铰链
扭矩因产品而异。

门的力矩

・力矩

力矩是指“使物体趋于以某点为中心转动的力的效应”。

・门的力矩

门的力矩是指门旋转以打开或关闭的力。
如果扭矩小于门的力矩,门将无法自由停止。

扭矩公差

在选择扭矩铰链时,还需要考虑扭矩公差。
例如,公差为±20%的3 N·m扭矩的下限为2.4 N·m。因此,当门力矩为2.5 N·m时,门可能不会自由停止。

有关门力矩的更多信息,请点击 此处.

扭矩铰链选型工具 为您的项目找到最适合的铰链。 它可以计算力矩、模拟力矩的运动图表。
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多