HG-TA
筛选项目
  • 扭矩铰链
  • HG-TA

  • 通过我司内部2万次开关测试※1
  • 通过我司内部5万次开关测试※2
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●新增加了耐久性高、带配线孔的HG-TA45H。
规格
—Operating temperature: 0°C~40°C
应用
—LCD, monitoring camera, etc.

Case Studies

HG-TA
The Torque Hinge HG-TA enhances the wrapping machine's performance by incorporating a free stop function without design compromise.

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TA20R 170-012-403
HG-TA20L 170-012-404
HG-TA30R 170-012-405
HG-TA30L 170-012-406
HG-TA45R 170-012-407
HG-TA45L 170-012-408
HG-TA45HR 170-034-215
HG-TA45HL 170-034-216
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 左右随意 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 长度L 宽度W 公差N・m 公差kgf・cm 中央部孔径 EAN 重量(g)

HG-TA20R

170-012-403

无通线孔

右用

2

20.4

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

-

4510932004022

40

320

30

HG-TA20L

170-012-404

无通线孔

左用

2

20.4

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

-

4510932004039

40

320

30

HG-TA30R

170-012-405

无通线孔

右用

3

30.6

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

-

4510932004046

40

320

30

HG-TA30L

170-012-406

无通线孔

左用

3

30.6

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

-

4510932004053

40

320

30

HG-TA45R

170-012-407

无通线孔

右用

4.5

45.9

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

18

80

(±20%)

(±20%)

-

4510932004060

20

160

65

HG-TA45L

170-012-408

无通线孔

左用

4.5

45.9

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

18

80

(±20%)

(±20%)

-

4510932004077

20

160

65

HG-TA45HR

170-034-215

带通线孔

右用

4.5

45.9

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

6.5

4510932168045

20

160

60

HG-TA45HL

170-034-216

带通线孔

左用

4.5

45.9

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

6.5

4510932168052

20

160

60

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TA20R
HG-TA20L
HG-TA30R
HG-TA30L
HG-TA45R
HG-TA45L
HG-TA45HR
HG-TA45HL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TA20R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-403

HG-TA20L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-404

HG-TA30R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-405

HG-TA30L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-406

HG-TA45R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-407

HG-TA45L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-408

HG-TA45HR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-215

HG-TA45HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-216

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Be sure to read the "Cautions".

—For pair using: Please use the same torque in both hinges.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-TA and HG-TB - Torque hinge

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多