MLGX25

多滚轮线性导轨MLGX25

9 / 9搜索结果

筛选项目
  • 多滚轮线性导轨
  • 中等载荷用
  • MLGX25

  • 已通过100km走行测试
●使用本公司自行设计的「双重X机构」,即使承受来自水平・垂直方向
的荷载也可顺畅滑动。
●中等载荷用,动作载荷在水平・垂直方向均可对应最大载荷120 N。
●在200 mm/秒的条件下,通过了50万次往复移动100 mm的测试(总
行驶距离100 km)
●无滚珠爬行现象,可与电机驱动一起使用。
●即使承受力矩,也能以轻微的作用力实现稳定运动。
●使用预压式滑块,可有效抑制震动。
应用
●自动化设备、医疗设备、分析仪器、机床等

视频

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

  • 所有显示

    * The figure shows the dimensions when the guide rail and a guide block are combined.

  • 所有显示

    [Mounting Direction]
    Can be mounted in the following directions

  • 所有显示

    [Dual X Structure]
    Rollers are located at two different angles to resist both horizontal and vertical loads.

  • 所有显示

    [Operating Load/Moment and Travel Distance (Life) Guidelines]
    Condition: 200 mm/sec of speed

  • * The figure shows the dimensions when the guide rail and a guide block are combined.
  • [Mounting Direction]
    Can be mounted in the following directions
  • [Dual X Structure]
    Rollers are located at two different angles to resist both horizontal and vertical loads.
  • [Operating Load/Moment and Travel Distance (Life) Guidelines]
    Condition: 200 mm/sec of speed

规格表

本体 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MLGX25-200S 190-047-257
订购
MLGX25-300S 190-047-258
订购
MLGX25-400S 190-047-259
订购
MLGX25-600S 190-047-260
订购
MLGX25-800S 190-047-261
订购
MLGX25-1000S 190-047-262
订购
MLGX25-1200S 190-047-263
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 轨道长度L 孔数K 材料 适用滑轨 高度H 宽度W 主材料 导轨类型 容许径向载荷N 容许径向载荷kgf 滑块长度 EAN 重量(g)

MLGX25-200S

订购

190-047-257

200

4

不锈钢(SUS304)

MLGX25型

25

12

不锈钢

滚轮类型

200

20.4

66

4510932223294

86

MLGX25-300S

订购

190-047-258

300

6

不锈钢(SUS304)

MLGX25型

25

12

不锈钢

滚轮类型

200

20.4

66

4510932223300

130

MLGX25-400S

订购

190-047-259

400

8

不锈钢(SUS304)

MLGX25型

25

12

不锈钢

滚轮类型

200

20.4

66

4510932223317

173

MLGX25-600S

订购

190-047-260

600

12

不锈钢(SUS304)

MLGX25型

25

12

不锈钢

滚轮类型

200

20.4

66

4510932223324

258

MLGX25-800S

订购

190-047-261

800

16

不锈钢(SUS304)

MLGX25型

25

12

不锈钢

滚轮类型

200

20.4

66

4510932223331

344

MLGX25-1000S

订购

190-047-262

1000

20

不锈钢(SUS304)

MLGX25型

25

12

不锈钢

滚轮类型

200

20.4

66

4510932223348

430

MLGX25-1200S

订购

190-047-263

1200

24

不锈钢(SUS304)

MLGX25型

25

12

不锈钢

滚轮类型

200

20.4

66

4510932223355

516

向右滑动以查看更多信息


本体 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MLGX-25C-8 190-047-256
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 轨道长度L 适用滑轨 高度H 宽度W 主材料 导轨类型 容许径向载荷N 容许径向载荷kgf 滑块长度 EAN 重量(g)

MLGX-25C-8

订购

190-047-256

200~1200

MLGX25型

25

12

不锈钢

滚轮类型

200

20.4

66

4510932223287

39

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MLGX25-EC 190-055-884
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Material Colour Height H Width W Guide Rail Type EAN 重量(g)

MLGX25-EC

190-055-884

Polyacetal (POM)

Black

25.7

14

Roller Type

4510932226875

2.2

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Assembly (Rail / Guide block)
内容 2D 3D
Assembly (Rail / Guide block) DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]

型号
MLGX25-200S
MLGX25-300S
MLGX25-400S
MLGX25-600S
MLGX25-800S
MLGX25-1000S
MLGX25-1200S
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MLGX25-200S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-047-257

MLGX25-300S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-047-258

MLGX25-400S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-047-259

MLGX25-600S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-047-260

MLGX25-800S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-047-261

MLGX25-1000S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-047-262

MLGX25-1200S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-047-263

向右滑动以查看更多信息

本体 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]

型号
MLGX-25C-8
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MLGX-25C-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-047-256

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
MLGX25-EC
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MLGX25-EC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-055-884

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2024/11/30)

产品目录 (更新 2024/11/30)

●请另行设置止动器。

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 多滚轮线型导轨 MLGX25

  • 多滚轮线性导轨MLGX25 中等载荷用

  • 多滚轮线型导轨MLGX25型 施工例

  • 多滚轮线性导轨 MLGX25 施工例

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多