FAD-5

巴士门系统FAD-5

1 / 1搜索结果

筛选项目

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home


  • 缓慢关闭

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

开门轨迹比平开门小,即使将门打开也不会造成妨碍,适用于卫
生间等的小型收纳柜的巴士平面移门。
●门的移出比平开门小,橱柜前空间狭窄也可使用。
●可组合单开、双开等开门方式。
●门关闭时缓慢安静。
●门可进行上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(约5°)的调节。

视频

规格表

零件套件

图片 型号 订货编码 购买 报价
FAD-5 250-016-605
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 门的打开方式 门重kg 门宽 门高 最小门厚 最大门厚 开闭动作 EAN

FAD-5

订购

250-016-605

支臂型

0~5

270~350

260~650

15

20

标准

4510932110631

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
230-P4W-32T 160-070-041
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 零件名称 EAN 重量(g)

230-P4W-32T

160-070-041

镀镍

3

32

0mm(标准厚度)

底座

230系列

隐形铰链底座

4510932020138

400

25.2

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Installation
Locus Chart
内容 2D 3D PDF
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

向右滑动以查看更多信息

零件套件

型号
FAD-5
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
FAD-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-016-605

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
230-P4W-32T
型号 2D 3D RoHS 订货编码
230-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-070-041

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Instruction Manual 0463-3_fad5.pdf

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • MONOFLAT FAD FAD-5 For Small Size Cabinet

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多