- 家具五金·建筑五金产品
- 衣柜和橱柜门五金件
- 巴士门系统
- FAD-54
巴士移门系统FAD-54
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 推荐的替代产品
- 巴士门系统 LIN-X铰链 LIN-X800
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- 打开后开口大、关闭后与墙面齐平。安装在铝支柱框上、轨迹比平开门小的支臂式门用五金配件。
- ●门关闭后,门与墙面齐平。外观平坦、整洁。
●开门轨迹比平开门小,门前空间狭窄也可使用。
●可进行单开、双开等的组合。
●将支臂等金属配件安装在铝支柱框上。另备有安装在木框上的巴士门系统 FAD-44 型。
●无需在地板进行轨道或开槽加工。
●通过切割支臂连接杆,可降低门高设定。
●由于使用了气弹簧,可在全开时和全闭时保持门的位置。
●适用于占据整个墙面的步入式衣柜等。
●由于安装在铝框架上,长期使用后门梃也不易松动。
●门可进行上下(-3 ~+7mm)、左右(±7mm)、前后、平行的调节。
●巴士门系统请参见系列一览表。
视频
施工案例 / 采用案例
图片
规格表
零件套件
另售
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
H-42-C-5 | 100-010-567 |
![]() |
|
![]() |
PJ-60 | 120-040-456 | 订购 |
![]() |
![]() |
ADR37-10-50 | 200-140-593 |
![]() |
|
![]() |
BS-36 | 210-030-639 |
![]() |
CAD下载
产品目录 (更新 2019/11/01)
产品目录 (更新 2019/11/01)

说明书
Installation Manual (English) | 0214_7_fad54_fad54l_e.pdf |
---|
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 衣柜和橱柜门五金件
- 巴士门系统
- FAD-54
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×