- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 助力协助铰链
- HG-PA202
助力协助铰链HG-PA202
3 / 3搜索结果
筛选项目
- 助力协助
- 缓慢关闭
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- ●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板(助力协助功能)。●利用阻尼器,可缓慢关闭(阻尼缓冲功能)。●扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节(±5%)。●通过安装树脂盖罩,可隐藏本体及安装孔,外观整洁。●适用于安装在设备背面或关闭时盖的重心高于铰链的旋转中心时。(扭矩最大角约20°)
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
内容 |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
本体
型号 |
---|
HG-PA202-15 |
HG-PA202-20 |
HG-PA202-25 |
选配件 [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书
Installation Manual (English) | 1335_1_hg_pa202_e.pdf |
---|
注
●务必参见“使用时的注意事项”。●打开盖子时,请注意不要让设备本体掉落。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 助力协助铰链
- HG-PA202
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×