- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TB
扭矩铰链HG-TB
8 / 8搜索结果
- 通过我司内部2万次开关测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●一个翼片平直,另一个翼片为L字形托座。
- 规格
- —Operating temperature: 0°C~40°C
- 应用
- —LCD, monitoring camera, etc.
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TB7R | 170-022-142 |
![]() |
![]() |
HG-TB7L | 170-022-143 |
![]() |
![]() |
HG-TB20R | 170-012-413 |
![]() |
![]() |
HG-TB20L | 170-012-414 |
![]() |
![]() |
HG-TB30R | 170-012-415 |
![]() |
![]() |
HG-TB30L | 170-012-416 |
![]() |
![]() |
HG-TB45R | 170-012-417 |
![]() |
![]() |
HG-TB45L | 170-012-418 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
HG-TB7R |
HG-TB7L |
HG-TB20R |
HG-TB20L |
HG-TB30R |
HG-TB30L |
HG-TB45R |
HG-TB45L |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TB7R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-022-142 |
HG-TB7L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-022-143 |
HG-TB20R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-413 |
HG-TB20L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-414 |
HG-TB30R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-415 |
HG-TB30L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-416 |
HG-TB45R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-417 |
HG-TB45L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-418 |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
—Be sure to read the "Cautions".
—For pair using: Please use the same torque in both hinges.
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
—Can not be used around water because not all parts are made of stainless steel.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TB
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。