- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TC45H
扭矩铰链HG-TC45H
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部5万次开关测试
- 任意停
friction hinge, position controle
- ●带配线孔。
●耐久性优异。 - 规格
- —Operating temperature: 0°C~40°C
- 应用
- —LCD, monitoring camera, etc.
相关信息
规格表
本体
CAD下载
产品目录 (更新 2019/11/01)
产品目录 (更新 2019/11/01)
注
—Be sure to read the "Cautions".
—For pair using: Please use the same torque in both hinges.
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TC45H
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
Loading