- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TA
扭矩铰链HG-TA
8 / 8搜索结果
- 通过我司内部2万次开关测试※1
- 通过我司内部5万次开关测试※2
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●新增加了耐久性高、带配线孔的HG-TA45H。
- 规格
- —Operating temperature: 0°C~40°C
- 应用
- —LCD, monitoring camera, etc.
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TA20R | 170-012-403 |
![]() |
![]() |
HG-TA20L | 170-012-404 |
![]() |
![]() |
HG-TA30R | 170-012-405 |
![]() |
![]() |
HG-TA30L | 170-012-406 |
![]() |
![]() |
HG-TA45R | 170-012-407 |
![]() |
![]() |
HG-TA45L | 170-012-408 |
![]() |
![]() |
HG-TA45HR | 170-034-215 |
![]() |
![]() |
HG-TA45HL | 170-034-216 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
HG-TA20R |
HG-TA20L |
HG-TA30R |
HG-TA30L |
HG-TA45R |
HG-TA45L |
HG-TA45HR |
HG-TA45HL |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TA20R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-403 |
HG-TA20L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-404 |
HG-TA30R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-405 |
HG-TA30L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-406 |
HG-TA45R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-407 |
HG-TA45L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-408 |
HG-TA45HR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-215 |
HG-TA45HL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-216 |
产品目录 (更新 2019/11/01)
产品目录 (更新 2019/11/01)

注
—Be sure to read the "Cautions".
—For pair using: Please use the same torque in both hinges.
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TA
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。