- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TP
扭矩铰链HG-TP
3 / 3搜索结果
筛选项目
- 不含润滑油
- 通过我司内部2万次开关测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●转动部采用树脂零件,可防止产生金属粉末。
●轴水平或垂直设置均可使用。 - 规格
- ●使用温度:0℃~40℃
- 应用
- ●音响设备、FA设备、各种自动设备
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
●务必参见“使用时的注意事项”。●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。●托座上请安装盖板。
—Install a lid to the bracket A.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TP
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。