HT-MSG62

门挡磁吸HT-MSG62

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 门挡磁吸
  • 玻璃用
  • HT-MSG62

●利用磁铁的吸附作用,可将门定位在关闭状态。
●可用于淋浴房等有水的环境。
●磁铁用硅橡胶包裹,可将门轻轻吸住。
●通过改变托座的方向,也可安装在薄壁框上。
配件
Cross-recessed screw M4 × 12

图纸/插图

  • [Catch]
  • [Strike Plate]
  • [Different Installations Available]

规格表

本体 [[Catch]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HT-MSG62 270-043-849
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 吸力N 吸力kfg 类别 用途 陈列柜产品种类 适用玻璃厚 安装方法 颜色 EAN 重量(g)

HT-MSG62

270-043-849

35

3.6

门挡

玻璃用

磁吸

8
10
12
12.7
13.5

玻璃门安装

银色

4510932186810

52.2

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
HT-MSG62-U10 270-043-851
HT-MSG62-U12 270-043-852
HT-MSG62-U8 270-043-850
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 陈列柜产品种类 适用玻璃厚 A 表面处理/颜色 EAN 重量(g)

HT-MSG62-U10

270-043-851

磁吸

10

14.1

抛光

4510932186834

22.9

HT-MSG62-U12

270-043-852

磁吸

12

16.1

抛光

4510932186841

23.7

HT-MSG62-U8

270-043-850

磁吸

8

12.1

抛光

4510932186827

22.3

向右滑动以查看更多信息


选配件

图片 型号 订货编码 购买 报价
HT-MSG62-P127 270-043-853
HT-MSG62-P135 270-043-854
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用玻璃厚 EAN 重量(g)

HT-MSG62-P127

270-043-853

12.7

4510932186858

1.4

HT-MSG62-P135

270-043-854

13.5

4510932186865

1.1

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Catch]]

型号
HT-MSG62
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HT-MSG62 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-849

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
HT-MSG62-U10
HT-MSG62-U12
HT-MSG62-U8
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HT-MSG62-U10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-851

HT-MSG62-U12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-852

HT-MSG62-U8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-850

向右滑动以查看更多信息

选配件

型号
HT-MSG62-P127
HT-MSG62-P135
型号 2D 3D RoHS 订货编码
HT-MSG62-P127 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-043-853

HT-MSG62-P135 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-043-854

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual (English) 1319_4_ht_msg62_a5_e.pdf

Operating temperature: Max. 80℃

Please do not scratch the part of the silicone rubber which comes into contact with the strike plate. It may cause the silicone to break. If you do not use the strike plates sold separately, please make sure to use a flat one instead.

The strike plate must be installed on the upper section of the door.Installation on the bottom or side of the door may cause misalignment.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
颜色 /表面处理
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多