- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 显示器支架
- KA-T100S50
显示器支架KA-T100S50
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部2万次动作测试
- 任意停
- ●可快速安装和拆卸。
●可在倾斜方向和旋转方向的任意位置处任意停。
●通过操作杆,可在任意位置处进行辅助锁定,从而防止因微小振动而引起显示器下垂。也适用于触屏式显示器。
●即使在辅助锁定时作用强负载,辅助锁定也会暂时脱开,不易发生损坏。
●显示器侧的安装孔采用符合VESA标准的孔距(75×75mm、100×100mm)。
●适用显示器尺寸:12~22.9英寸(最大约10.0kg) - 应用
- —Liquid crystal monitors for machine tools, OA equipment and medical equipment, etc.
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
CAD下载
产品目录
说明书
Installation Manual (English) | 0929_3_kat100s50_e.pdf |
---|
注
—Do not forcibly move the monitor after applying the auxiliary lock.
—After installing the monitor, make sure that the release lever is locked.
—Do not operate continuously (repeatedly in a short time).
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 显示器支架
- KA-T100S50
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- KA-T100S50
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×