滑轨基础知识

滑轨用途广泛,包括家具抽屉和设备抽屉。
本章将介绍滑轨的基本原理,包括滑轨的类型以及滑轨的选型方法。

什么是滑轨?

滑轨是指安装在抽屉上,使开关顺畅的五金件。即使是沉重的抽屉也可以用很小的力拉开。1个抽屉一般用2根滑轨。
不仅是家具、厨房、店铺等的抽屉,也可作为ATM机器和服务器内部装置的直动机构使用。

滑轨的构成及内部机构

滑轨的构成零件如下

  1. 外装在家具本体或框体上(也称外轨)
  2. 内装在抽屉上的(也称内轨)
  3. 外部配件和内部配件间的部分(也称中轨)
  4. 放置在轨道之间以承受滑动载荷的钢球*
  5. 用于固定钢球的保持器

由于载荷被多个钢球分担,抽屉可以毫不费力地平稳移动。这种类型的滑轨有时被称为“滚珠轴承型”或“轴承式”。

*世嘉智尼部分滑轨为滚轮式滑轨。

虽然滑轨的形状与直线导轨相似,但它们的区别如下。

滑轨:
内轨能够抽出

直线导轨:
滑块嵌入轨道中,无法抽出

滑轨的类型

安装位置分类

侧装滑轨

侧装滑轨拾目前市面上最常见的滑轨。分别安装在抽屉的左右两侧。
家具厂最常使用厚度12.7mm左右的滑轨。


托底滑轨

底装滑轨

滑轨安装在抽屉底部,打开抽屉时隐藏。抽屉侧面无轨道,抽屉宽度可加宽,但深度会变浅。
C203V(如下图所示)是玻璃展示柜的理想选择,从外部看不到滑轨。

安装示例

移动距离分类

 

使用不同类型的滑轨,抽屉的拉出量也不同,例如3/4行程(拉出3/4的距离)或完全拉出型(将抽屉完全打开)。滑轨的移动距离是指可拉出的抽屉的内部距离*。如图所示,它是通过从轨道完全伸出时的长度减去滑轨完全关闭时的长度来计算的。行程距离也称作行程量。

*具体参数请参考各个产品图纸。

3/4行程

3/4行程滑轨不能完全拉出,因为大约1/4的内部构件长度留在外部构件内(见上文视频)。
3/4行程滑轨厚度较薄,与完全拉出型滑轨相比,抽屉的内尺寸和宽度都可以加宽。

完全拉出型

完全拉出型滑轨的内部构件可以从外部构件完全拉出(见上文视频)。
因为抽屉可以完全拉出,内部收纳空间更大。

*部分3段式滑轨不能完全拉出。

运动及功能分类

自关&阻尼

阻尼功能,关闭时缓慢静音。
自关功能,轻推即可自动关闭。能抑制关闭时的冲击,保护设备内部精密部件。自关功能也可防止关闭时的反弹。

一推即开

按动抽屉前端即可打开。双手被占用时,也可用手肘触碰开启。
一推即开机构要求将抽屉推到其正常关闭位置之外,因此需要一定量的间隙来允许推入动作。

打开锁定

抽屉处于完全打开位置时自动锁定,操作解锁杆即可解锁。

打开/关闭保持

抽屉可以暂时保持在完全打开的位置。只需轻轻一推,抽屉就会从打开保持的位置释放出来。关闭保持是指允许抽屉暂时保持在完全关闭的位置。
打开、关闭无需操作解锁杆,按压、拉出抽屉即可解锁。

视频:三段式滑轨 ESR13

脱卸

内轨可拆卸,可在查下柜体本体及抽屉后安装滑轨,施工简单。
需要注意拆下的配件不可用于其他型号的滑轨,否则可能会导致动作故障。

双向滑轨

两个方向均可抽出的滑轨。

静音型

滑轨打开·关闭时,将摩擦产生的金属音抑制到最小的滑轨。

制动型

脱卸滑轨上市前的类型,方便滑轨脱卸。
滑轨完全拉出时会因摩擦阻力停止,再用力拉就能将滑轨拆卸下来。

什么是“滚珠爬行现象”?

“滚珠爬行现象”是指滚珠型滑轨动作时,由于滑动及载荷的作用,滚珠接触点发生偏离、往复移动量不同的现象。
“滚珠爬行现象”发生在滑块内的钢球随着滑块的反复使用而逐渐向一侧移动并聚集时。随着时间的推移,钢球可以移动的距离变得比滑块的移动长度短。
通过强制将滑轨完全拉出,可以消除“滚珠爬行现象”。但必须慢慢地拉;快速拉动或剧烈摇晃会造成损坏。
当滑轨未相互平行安装、未使用全行程长度、滑轨滑动不顺畅或垂直使用等时,可能会导致“滚珠爬行现象”。

滑轨的选型

确认拉出物的总重量

滑轨的负载能力通常表示为“负载能力N/对”或“负载能力kgf/对”,表示1对(2根)滑轨可以支撑的重量。请选择承重>拉出物总重量的滑轨。
例如在家具抽屉中,总重量=抽屉本体重量+收纳物的重量。另外我司所指的“承重”如上图所示,打开抽屉时的中心(移动距离及左右宽度的中心)与总重量的重心位置一致时能承受的重量,并非抽屉前端有载荷时的重量。

Tip: 侧装滑轨不能在水平状态下使用?

再垂直状态下使用的滑轨,再水平状态下会由于承重力不够而影响动作,因此不推荐使用。当在水平位置使用滑轨时,请注意,负载能力会降低到我们网站和目录上刊载的负载25%或更低。在为您的设备选择滑轨时请务必考虑到这一点,以确保其功能正常和安全。
水平状态下推荐使用 底装滑轨.

确认安装对象

滑轨分为面向木工和面向钣金安装。
木工很难计算出抽屉与柜体之间的间隙尺寸的精度,因此要选择即使间隙较大也能吸收尺寸误差的滑轨。

面向木工

带调节孔位板

面向木工的带调节孔位板的滑轨,外轨有被称为弹性卡舌的コ形缺口由于该缺口稍向框体侧延伸,可吸收安装时的若干尺寸误差。是面向木工的滑轨中最常用的类型。

底装滑轨

抽屉位于滑轨上方,即使没有高精度尺寸也可安装。

适合木工的滑轨,推荐从带调节孔位板和底装滑轨中选择。

带L形角

面向木工的带L形角的滑轨,内轨有缺口可用螺钉在搁板背面进行固定,L形角部分的螺孔为长孔,可吸收若干尺寸误差。

带抽屉固定架

将抽屉固定架安装至抽屉,并将滑轨主体安装至柜体。
因为固定架是在滑轨主体上搭载的构造与抽屉本体的接合部分有缝隙,可吸收尺寸误差。

面向钣金

外轨没有缺口,对柜体和抽屉的尺寸精度有较高要求。

*除面向木工底装以外的了种类型的滑轨也可用于钣金。

选择滑轨的行程距离和功能

可以选择行程距离类型, 机构和功能等规格。
您可以在网站上通过筛选选择适合的滑轨。

网页左侧列出了产品规格,如负载能力、行程距离和机构。通过输入数值或勾选,可以轻松筛选符合您要求的产品。 单击每个筛选项旁边的描述按键会有术语说明。即使不了解技术术语,也可以轻松筛选产品。

通过筛选选择合适滑轨

世嘉智尼主要滑轨产品

钢制三节滑轨3670

安装位置: 侧装

移动距离: 3段式(完全拉出型)

运动及功能: 自关& 阻尼, 脱卸, 静音

结构紧凑,高承重。备有黑色、金色、不锈钢色。

钢制三节滑轨 3660

安装位置: 侧装

移动距离: 3段式(完全拉出型)

运动及功能: 自关& 阻尼, 脱卸, 静音

采用我司独自开发的新机构,能够有效减少关闭时的晃动。前板按压位置即使偏离中心,也可按弹开抽屉。

不锈钢微型滑轨SCR3

安装位置: 侧装

移动距离: 3段式(完全拉出型)

运动及功能: -

高度尺寸为15.5mm的微型滑轨,适合检测装置、分析设备等小型仪器使用。

底装滑轨2020

安装位置: 底装

移动距离: 3段式(完全拉出型)

运动及功能: 自关 & 阻尼, 脱卸

带三维调节功能。外侧看不到滑轨,外观整洁美观。安装后也能取下滑轨进行调节,施工方便。

滑轨 C203V

安装位置: 底装

移动距离: -

运动及功能: 脱卸

开闭时滑轨完全隐藏。本体厚度为19.5mm的薄型结构。可脱卸,施工方便。

Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.