大型磁吸ML-120
5 / 5搜索结果
筛选项目
- ●新增了黑色产品。
●弹距比以往产品都要大。适用于大型门(已在W600×H1800×t30的门上进行了动作确认)
●只要用手指轻轻推压,门就可以开闭。
●吸片部分可动。
●用于外置门时,请如下图所示在侧板和门之间留空。 - 配件
- ●吸片
●安装螺丝
褐色、白色:十字槽盘头自攻螺钉4×16(6根) 彩色镀锌(三价)
黑色:十字槽盘头自攻螺钉4×16(6根) 黑色镀锌(三价)
图纸/插图
-
所有显示
-
所有显示
[Inset door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,
please leave a clearance C between door and side board.
(Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal). -
所有显示
[Overlay door]
* without including thickness of mounting plate.
规格表
本体
本体
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

注
●务必参见“使用时的注意事项” 。
●用于外置门时,请如下图所示在侧板和门之间留空。
●合页请使用无扣力型。
●本产品不可作为锁门用。若用力过大,会造成损坏。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。