ML-ZN80
筛选项目

嵌入式安装, 隐藏门, 隐形门, 柜子, 衣帽间, BIM数据(Revit格式)

  • 金属磁吸
  • ML-ZN80
  • 通过我司内部10万次开关测试

嵌入式安装, 隐藏门, 隐形门, 柜子, 衣帽间, BIM数据(Revit格式)

●本体为金属制,强度高。
●磁吸的推出力大,也可用于房门那样较大的门。
●采用符合阻燃材料标准UL94V-0的树脂。
●磁铁可左右活动约1.5°,吸片与吸附面即使稍有错位也可吸附。
●从外面看不到本体侧的安装螺钉,外观简洁。
●用于外置门时,请如下图所示在侧板和门之间留空。
应用
步入式衣帽间, 隐形门
配件
●吸片
●十字槽沉头自攻螺钉 标称尺寸4×16
●十字槽沉头自攻螺钉 标称尺寸3×16

视频

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    [Installation]
    —Inset Doors

  • 所有显示

    —Overlay Doors

    Please make sure there is the “C clearance” on the side board.

    It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.

  • [Installation]
    —Inset Doors
  • —Overlay Doors

    Please make sure there is the “C clearance” on the side board.

    It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ML-ZN80-BL 140-043-880
ML-ZN80WT 140-043-881
ML-ZN80BR 140-056-849
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Colour Magnetic Force N Magnetic Force kgf H L W Stroke Body Material Type Installation Type Push Force N Push Force kgf 颜色 吸力N 吸力kfg 行程 本体材质 类别 安装方法 推出力N 推出力kgf EAN 重量(g)

ML-ZN80-BL

140-043-880

-

-

-

55

39

26

-

-

-

-

-

-

29.4

3

25

锌合金(ZDC)

磁吸推入式

表面安装类型

49

5

4510932178327

10

100

160

ML-ZN80WT

140-043-881

-

-

-

55

39

26

-

-

-

-

-

-

29.4

3

25

锌合金(ZDC)

磁吸推入式

表面安装类型

49

5

4510932178334

10

100

160

ML-ZN80BR

140-056-849

Brown

29.4

3

55

39

26

25

Zinc Alloy (ZDC)

Magnet Push

Surface Mount

49

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932230438

10

100

160

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ML-ZN80-BL
ML-ZN80WT
ML-ZN80BR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ML-ZN80-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-880

ML-ZN80WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-881

ML-ZN80BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-056-849

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。
●将本体安装在可用手将门推入的高度处。
●合页请使用无扣力型。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • METAL MAGNETIC TOUCH LATCH ML-ZN80

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多