ML-80
筛选项目
  • 磁吸
  • ML-80

●新增了黑色产品。
●只要用手指轻轻推压,门就可以开闭。
配件
●吸片
●安装螺丝
 褐色、白色:十字槽圆头木螺钉3.1×13(4根)、十字槽沉头木螺钉2.7×13(1根)
彩色镀锌(三价)
 黑色:十字槽圆头木螺钉3.1×13(4根)、十字槽沉头木螺钉2.7×13(1根)
黑色镀锌(三价)

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    [Overlay door]

    To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part, please leave a clearance C at the side board.

  • [Overlay door]

    To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part, please leave a clearance C at the side board.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ML-80BR 140-050-270
ML-80W 140-050-271
ML-80BL 140-050-013
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 颜色 吸力N 吸力kfg H L W 行程 本体材质 类别 安装方法 A B EAN 重量(g)

ML-80BR

140-050-270

-

15.7

1.6

38

36

15

15

ABS树脂

磁吸推入式

表面安装类型

12

23

4510932004589

20

400

22

ML-80W

140-050-271

ML-80W

15.7

1.6

38

36

15

15

ABS树脂

磁吸推入式

表面安装类型

12

23

4510932004596

20

400

22

ML-80BL

140-050-013

-

15.7

1.6

38

36

15

15

ABS树脂

磁吸推入式

表面安装类型

11.5

22.5

4510932191258

20

400

22

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ML-80BR
ML-80W
ML-80BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ML-80BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-270

ML-80W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-271

ML-80BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-013

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项” 。
●用于外置门时,请如下图所示在侧板和门之间留空。
●合页请使用无扣力型。