HGS3D-S160SH

不锈钢暗铰链HGS3D-S160SH

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢暗铰链
  • 带三维调节功能
  • HGS3D-S160SH

  • Passed 300K open/close private cycle test

ShaperHub data available

●全不锈钢制,耐火性、耐腐蚀性优异。
●具有三维调节功能(上下、左右、前后)。
●铰链可分离为门侧和框侧,安装方便。
应用
—Residential doors, fire doors, facility doors, etc.
配件
—Flat head tapping screw 5⨯40 (stainless steel)
—Hex key 4,3,2.5
可选项目
—Square screw cover: Order when cut out is square (steel fittings, etc.).

图纸/插图

  • 所有显示

    Figure shows top screw cover removed.

  • 所有显示

    [Locus Chart]

  • 所有显示

    [Cut Out Dimensions]
    *When using the optional square screw cover, drill the first oval hole in both the door and the jamb as a square hole of width 30 ⨯ length 160 ⨯ depth 8.

  • 所有显示

  • Figure shows top screw cover removed.
  • [Locus Chart]
  • [Cut Out Dimensions]
    *When using the optional square screw cover, drill the first oval hole in both the door and the jamb as a square hole of width 30 ⨯ length 160 ⨯ depth 8.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HGS3D-S160SH 170-050-961
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 门宽 门高 门厚 打开角度 主材料 表面处理 附加功能 类别 本体长度L 承重N/2个 承重kgf/2个 用途 门材质 门嵌入深度 门框加工深度 陈列柜产品种类 形状 侧板材质 安装 承重N/3个 承重kgf/3个 EAN

HGS3D-S160SH

170-050-961

900

2400

36

180°

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

三维调节功能|分割功能

标准

160

784

80

家具用


钢(SD)

26以上

26以上

合页・铰链

暗铰链型


钢(SD)

内置

981

100

4510932217439

向右滑动以查看更多信息


选配件

图片 型号 订货编码 购买 报价
HGS3D-S160SH-SQPLATE 170-050-962
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 表面处理 类别 用途 门材质 材料 适用合页(刊载页码) 适用铰链(刊载页码) EAN

HGS3D-S160SH-SQPLATE

170-050-962

HGS3D-S160SH-SQCOVER

拉丝处理

关联产品

家具用


钢(SD)

不锈钢(SUS304)

HGS3D-S160SH

HGS3D-S160SH

4510932217446

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Locus Chart
Cut Out Dimension
内容 2D 3D PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
HGS3D-S160SH
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HGS3D-S160SH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-050-961

向右滑动以查看更多信息

选配件

型号
HGS3D-S160SH-SQPLATE
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HGS3D-S160SH-SQPLATE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-050-962

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

—Be sure to read the "Cautions".
—Please use the Selection Tool for HES Concealed Hinges to select a hinge.
—When using with a door damper and/or closer, select LDD-S, LDD-V, or LDC-N2. Select a door weight within a range satisfying the conditions of both the hinge and the door damper and/or closer. Verify all conditions before installation.
—When using a closer with a stopper, be sure to use a door stopper as well (floor mounting type, wall mounting type, etc.). Install the door stopper further forward than the closer stopper, between the centre and edge of the door.
—If noise is generated during use, apply lubricant (grease) as needed.

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多