FSL-MB

显示器用支架FSL-MB

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 显示器用支架
  • FSL-MB
●安装在自由滑动锁FSL-V36上使用。●可加装在铝框架上。●可安装符合VESA标准(75×75 mm、100×100 mm)的显示器。●显示器支架KA-T100S50可使用安装孔(60×60 mm)进行安装。

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
FSL-MB 190-042-161
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理/颜色 类别 铝框槽宽 使用用途 产品类型 导轨类型 EAN 重量(g)

FSL-MB

190-042-161

钢(SPCC)

烤漆/银

手动式

10

决定位置

升降装置

任意停类型

4510932187886

20

566

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
FSL-MB
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
FSL-MB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-042-161

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Adjustable Mount FSL-V36

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多